넥스페리아, 디스플레이 기기에서 고성능을 제공하는 LCD 바이어스 전력 IC 출시
January 09, 2024네덜란드 나인메겐 -- 스마트폰 및 VR 헤드셋의 배터리 수명 및 비디오 디스플레이 수명 연장해

핵심 반도체 전문업체인 Nexperia가 오늘 공간 절약형 고효율 이중 출력 LCD 바이어스 전원 공급 장치 시리즈를 출시했다. 이 소자들은 스마트폰, 태블릿, 가상 현실(VR) 헤드셋 등의 다양한 애플리케이션에 사용되는 박막 트랜지스터 액정 디스플레이(TFT-LCD) 패널 및 LCD 모듈의 수명을 연장하도록 설계되었다.
NEX10000는 80mA 이중 출력 LCD 바이어스 전원 공급 소자이며 NEX10001는 최대 220mA의 출력 전류를 제공한다. I²C 프로그래밍 가능 비대칭 전압 출력을 가지는 이 소자들은 내부적으로 보정되며 두 출력 모두에 대해 단일 인덕터만 필요하므로 BOM 및 PCB 면적이 줄여준다. NEX10000/1은 공간 제약이 있는 애플리케이션에 필요한 기판 면적을 최소화하기 위해 15개의 범프와 1.16mm × 1.96mm × 0.62mm 폼 팩터를 갖춘 웨이퍼 레벨 칩 스케일 패키지(WLCSP)로 제공되는데 이는 표준 웨이퍼 레벨 패키지보다 훨씬 작다.
"이 분야 포트폴리오의 첫 번째 제품으로 LCD 바이어스 IC를 출시하게 되어 기쁘다"라고 언급한 넥스페리아의 전력 및 신호 변환 비즈니스 그룹 총괄 책임자인 아이렌 뎅(Irene Den)g은 "이는 당사가 최신 스마트폰 및 기타 휴대용 전자 기기의 전력 및 소형 요구 사항을 충족하기 위해 어떻게 노력하고 있는지를 보여주는 좋은 예이다. NEX10000/1은 또한 배터리 수명을 연장하고 디스플레이 수명을 연장하기 위해 고정밀 출력과 고효율 출력을 특징으로 한다"라고 설명했다.
더 긴 배터리 수명이 필요한 TFT-LCD 응용 제품의 저전력 고려 사항을 해결하기 위해 NEX10000/1은 부하 전류에 따라 연속 전도 모드(CCM) 또는 펄스 주파수 변조 모드(PFM)에서 최고 수준의 효율로 작동하는 내부 부스트 컨버터를 가지고 있다. 이는 소자의 전류 소비를 줄여 단일 셀 리튬 이온, Ni-Li 및 리튬 폴리머 배터리의 수명을 연장하는 데 도움이 된다. 두 소자 모두 2.7V에서 5V의 입력 전압 범위를 가지며 특히 우수한 라인 및 부하 과도 응답을 제공한다. 이러한 기능은 출력 리플의 양을 줄여 보다 안정적인 이미지를 제공함으로써 LCD 디스플레이의 작동 수명을 연장하는 데 도움이 된다.
제품명 |
최대 부하 전류 |
VPOS |
VNEG |
효율 |
NEX10000 |
80 mA |
4 V to 6 V |
~4 V to ~6 V |
40 mA 결합 출력에서 86%의 피크 효율 |
NEX10001 |
220 mA |
4 V to 6.5 V |
~4 V to ~6.5 V |
80 mA 결합 출력에서 86%의 피크 출력 |
넥스페리아의 전력 IC에 관한 상세 정보는 www.nexperia.com/display-power-ics 에 있다
About Nexperia
넥스페리아 소개
네덜란드에 본사를 둔 넥스페리아는 풍부한 유럽 역사를 가진 글로벌 반도체 회사로서 유럽, 아시아 및 미국 전역에 걸쳐 15,000명 이상의 직원을 두고 있다. 필수 반도체 개발 및 생산 분야의 선도적인 전문가인 넥스페리아의 제품들은 자동차 및 산업용에서 모바일 및 소비자 가전 제품에 이르기까지 전 세계 거의 모든 전자 설계의 기본 기능을 가능하게 한다.
넥스페리아는 연간 1,000억 개 이상의 반도체를 글로벌 고객들에게 선적하는 서비스를 제공한다. 이 제품들은 프로세스, 크기, 전력 및 성능에서 좋은 효율을 가진 벤치마크로 인정받고 있다. 넥스페리아는 광범위한 IP 포트폴리오, 계속되는 제품군 확장들을 통해 혁신, 효율성, 지속 가능성 및 엄격한 산업 요구 사항을 준수하며 IATF 16949, ISO 9001, ISO 14001 및 ISO 45001 표준 인증을 획득했다.
Nexperia: Efficiency wins.
상세 정보 문의
홍보대행사 하이터치 세미컴
김홍덕 실장
전화: 02 3473 6369
이메일: hordonkim@gmail.com