Nexperia、要求の厳しい電力変換アプリケーションに対応した最先端の650V シリコン・カーバイド・ダイオードを発表
April 20, 2023Nijmegen -- MPS(Merged PiN Schottky)構造で最高の堅牢性と効率を実現

必要不可欠な半導体のエキスパートであるNexperia(本社:オランダ、ナイメーヘン)は超高性能、低損失、高効率が求められる電源アプリケーション向けの650Vシリコン・カーバイド(SiC)ショットキー・ダイオードを発表しました。10A、650VのSiCショットキー・ダイオードは高電圧/大電流アプリケーションにおける要求の厳しい課題に対応する産業グレードの部品です。そのアプリケーションにはスイッチング電源、AC-DC、DC-DCコンバータ、バッテリ充電インフラ、無停電電源、太陽光発電インバータなどがあり、持続可能な運用を可能にします。たとえば、NexperiaのSiCショットキー・ダイオード「PSC1065K」を用いた電源を備えたデータセンターは、シリコンベースのソリューションのみを用いた電源を備えたデータセンターよりも、厳しいエネルギー効率基準を満たすことができます。
PSC1065Kは温度に依存しない容量性スイッチングとゼロリカバリ動作により、優れた性能指数(QC x VF)を実現し、最先端の性能を提供します。その優れたスイッチング性能は、電流やスイッチング速度の変動にほとんど依存しません。PSC1065Kが備えるMPS(Merged PiN Schottky)構造はサージ電流に対して優れた堅牢性を持っているため、追加の保護回路が不要になるなどのメリットもあります。これらの特長を生かすことで、システムの複雑さが大幅に軽減されるため、ハードウェア設計者は堅牢性が求められるハイパワー・アプリケーションにおいて、小さなフォームファクタで高い効率を達成することができます。さらに、Nexperiaは広範な半導体技術における高品質な製品のサプライヤーとして定評があるため、設計者は安心して使うことができます。
このSiCショットキー・ダイオードはリアル2-pin(R2P)TO-220-2スルーホールのパワープラスチックパッケージに封止されています。さらに、表面実装(DPAK R2P、D2PAK R2P)、スルーホール(TO-247-2)のパッケージ・オプションが用意されており、最高175℃の温度における高電圧アプリケーションでの信頼性を高める2ピン構成になっています。
NexperiaのSiC製品グループ担当シニアディレクターのKatrin Feurleは「私たちは現在入手可能なソリューションの中でトップクラスにある高性能なSiCショットキー・ダイオードを提供できることを嬉しく思います。エネルギーに対する意識が高まり、大量生産、高効率のアプリケーションに対する需要が大きく高まる中で、私たちは多くの選択肢と可用性を市場に提供しています」と述べました。
Nexperiaは動作電圧が650Vと1200V、動作電流が6~20Aの車載グレード製品を含め、SiCダイオードのポートフォリオを継続的に拡充していく予定です。新しいSiCダイオードのサンプル出荷と量産は開始済みです。
Nexperiaの新しい650 V SiCショットキー・ダイオードについて詳しくはwww.nexperia.com/sic_diodesをご覧ください。
Nexperiaについて
Nexperiaは世界ですべての電子設計に求められる必要不可欠な半導体やコンポーネントの量産のエキスパートとして、世界をリードしています。Nexperiaはダイオード、バイポーラ・トランジスタ、ESD保護デバイス、MOSFET、GaN FET、アナログ/ロジックICなどの広範な製品ポートフォリオを提供しています。本社はオランダのナイメーヘンで、年間製品出荷数は1,000億を超えており、各製品は自動車業界が設定した厳格な基準に適合しています。Nexperiaの製品はプロセス、サイズ、消費電力、性能の面で効率のベンチマークとして高い評価を得ており、貴重な電力とスペースを節減し業界をリードする小型パッケージで提供されています。
Nexperiaは数十年間にわたって世界のリーディング企業に製品を供給してきた実績を持っており、アジア、欧州、米国で12,000名を超える従業員を雇用しています。NexperiaはWingtech Technology Co., Ltd.(600745.SS)の子会社であり、広範なIPポートフォリオを有し、IATF 16949、ISO 9001、ISO 14001、ISO 45001の認証を取得しています。
Nexperia: Efficiency wins.
プレスリリースに関するお問い合わせ先
株式会社ピー・ディ・エスインターナショナル
〒102-0083 東京都千代田区麹町3-2-6 麹町本多ビル2A
Tel: 03-3288-7264 Fax: 03-3288-6936
Email: nexperia_pr@pds-international.com