넥스페리아, ASIL-B 기능의 안전 준수 자동차 조명 설계를 지원하는 12채널 LED 드라이버 출시
March 25, 2025네덜란드 나인메겐 -- - 공간이 제한된 환경에서도 더 높은 집적을 가능케 하는 발열 감소 기능을 제공해 -

Nexperia가 오늘 자동차의 후미등, 브레이크등, 방향지시등 및 실내 조명 애플리케이션 등 다양한 용도에 안전한 기능의 조명을 설계에 ASIL-B 레벨을 준수하는 AEC-Q100 인증 12채널, 40V 하이사이드 LED 드라이버 집적 회로(IC)를 출시했다. 이 제품은 자동차 제조업체가 시스템 설계 단계의 초기에 ASIL-B 준수사항을 달성하는 데 도움을 준다.
NEX13120FPC-Q100은 100mA 전류에서 600mV의 낮은 드롭아웃 전압 덕분에 탁월한 열 성능을 발휘함으로써 채널당 15mW의 전력 절감 및 작동 온도의 5°C 감소 효과를 낸다. 이 드롭아웃 전압은 동일한 테스트 조건에서의 유사한 경쟁사 LED 드라이버들보다 200mV 낮다.
NEX13120FPC-Q100의 독립 채널은 최대 100mA의 8비트 프로그래밍 가능 출력 전류를 제공하며 더 높은 전류를 요구하는 애플리케이션의 경우 병렬로 연결이 가능하다. 이 LED 드라이버는 위상 편이 펄스 폭 변조(PWM) 디밍을 지원하여 부하 과도 현상을 개선하고 EMI(전자기 간섭)를 줄여준다. 구성 가능한 아날로그 디밍 및 PWM(펄스 폭 변조) 디밍은 동적 애니메이션 효과 등 다양한 애플리케이션 요구 사항을 지원한다.
최대 2Mb/s의 데이터 속도에서 장거리 기판 분리형 통신은 최대 27개의 노드 주소를 카바하는 CAN(Controller Area Network) 디지털 인터페이스를 통해 UART(Universal Asynchronous Receiver Transmitter)로 지원된다. NEX13120FPC-Q100는 LED 개방 회로, 접지 단락 및 단일 LED 단락 감지 등 다양한 기능을 제공한다. 또한 구성 가능한 워치독은 CAN 버스의 연결이 끊어질 경우 이 소자를 자동으로 ‘페일 세이프’ 상태로 되돌린다.
NEX13120FPC-Q100은 -40°C에서 +150°C의 접합 온도 범위에서 작동하며 열 성능이 향상된 24핀 HTSSOP24 패키지로 장착된다. NEX13120FPC-Q100과 동일한 특성의 NEX13120PC-Q100은 특히 칩 레벨의 기능 안전 요구 사항이 없는 애플리케이션에도 적합하다.
넥스페리아의 자동차용 LED IC 제품에 관한 상세 정보는 https://www.nexperia.com/automotiveLED
에 있다.
넥스페리아 소개
네덜란드에 본사를 둔 넥스페리아는 풍부한 유럽 역사를 가진 글로벌 반도체 회사로서 유럽, 아시아 및 미국 전역에 걸쳐 15,000명 이상의 직원을 두고 있다. 필수 반도체 개발 및 생산 분야의 선도적인 전문가인 넥스페리아의 제품들은 자동차 및 산업용에서 모바일 및 소비자 가전 제품에 이르기까지 전 세계 거의 모든 전자 설계의 기본 기능을 가능하게 한다.
넥스페리아는 연간 1,000억 개 이상의 반도체를 글로벌 고객들에게 선적하는 서비스를 제공한다. 이 제품들은 프로세스, 크기, 전력 및 성능에서 좋은 효율을 가진 벤치마크로 인정받고 있다. 넥스페리아는 광범위한 IP 포트폴리오, 계속되는 제품군 확장들을 통해 혁신, 효율성, 지속 가능성 및 엄격한 산업 요구 사항을 준수하며 IATF 16949, ISO 9001, ISO 14001 및 ISO 45001 표준 인증을 획득했다.
Nexperia: Efficiency wins.
상세 정보 문의
홍보대행사 하이터치 세미컴
김홍덕 실장
전화: 02 3473 6369
이메일: hordonkim@gmail.com