Nexperia、パワーMOSFETの性能を新しいレベルに引き上げるCCPAK1212パッケージを発表
January 20, 2025Nijmegen -- 極めて高いレベルの電流/熱管理能力で最低水準のRDS(on)を実現

Nexperiaは革新的な銅クリップCCPAK1212パッケージに封止された、業界をリードする電力密度と卓越した性能を備えた16種類の新しい80V/100VパワーMOSFETを発表しました。革新的な銅クリップ設計を採用することにより、高い電流導通性、低い寄生インダクタンス、優れた熱特性を実現しました。こうした特長を備えたこれらの新製品はモーター制御、電源、再生可能エネルギー・システム、その他の高電力を消費するアプリケーションに最適です。新しい製品ラインナップの中にはAIサーバーのホットスワップ機能向けに設計された特定用途向けMOSFET(ASFET)もあります。CCPAKに封止されたこれらのMOSFETは上面放熱タイプと底面放熱タイプの2種類が用意されており、高い電力密度と信頼性の高いソリューションを提供します。すべての製品がJEDEC登録とNexperiaのインタラクティブなデータシートの対象となっており、シームレスに統合可能です。
ベンチマークとなるPSMN1R0-100ASFは0.99mΩのオン抵抗を持つ100VのパワーMOSFETで、基板の占有面積がわずか12mm x 12mmの小型CCPAK1212パッケージに封止されているにもかかわらず、460Aの電流定格、1.55kWの許容全損失という特長を持っています。PSMN1R0-100CSFは上面放熱タイプで同様の性能を持っています。
この卓越した性能の秘密は内部構造にあります。CCPAK1212の「CC」は銅クリップを指しており、パワーMOSFETのシリコンダイがドレイン・タブとソース・クリップの2枚の銅板の間に挟まれていることを意味しています。ワイヤーボンディングを完全に排除したパッケージ構造を採用することで、低いオン抵抗と寄生インダクタンス、高い最大電流定格、優れた熱特性を実現しました。
CCPAK1212 NextPower 80/100 V MOSFETはブラシレスDC(BLDC)モーター制御、スイッチモード電源(SMPS)、バッテリ・マネジメント・システム(BMS)、再生可能エネルギー蓄電など、高効率と高信頼性が重視される電力消費量の多い産業用アプリケーションに適しています。このような電力ニーズに対応したMOSFETが単一パッケージに封止されているため、MOSFETを並列使いする必要がなく、設計の簡素化、ソリューションの小型化とコスト効率の向上を実現できます。
今回発表したNexperia CCPAK1212には高性能化するAIサーバーのホットスワップ機能をターゲットとした、新しい特定用途向けMOSFET(ASFET)も含まれています。これらのASFETは強化された安全動作領域(SOA)を備えており、リニアモード遷移時に優れた熱安定性を発揮します。
これらすべてのアプリケーションにおいて、上面放熱タイプと底面放熱タイプの2種類のパッケージオプションにより、エンジニアに対して放熱設計の選択肢を提供することができます。他の部品が熱に弱く、PCBを通して放熱することが現実的でない場合に役立ちます。
Nexperiaのプロダクト・グループ・ゼネラル・マネージャーのChris Boyceは「市場をリードする性能を持っていてもパッケージが新しい製品の採用に慎重な姿勢を見せるお客様がいらっしゃることは承知しています」と述べ、さらに「そこで、私たちはCCPAK1212を標準化団体のJEDECに登録しました(登録番号MO-359)。数年前、MOSFET用に初のLFPAKパッケージを発表した際にも同様のアプローチを取り、多くの互換デバイスが市場に出回るようになりました。自社イノベーションの真の価値を顧客に提供したいなら、長期間にわたって独自路線を貫くのは賢明ではありません」と語りました。
新しいCCPAK1212 MOSFET製品はすべて熱補償シミュレーション・モデルを含む、先進のデザインイン・ツールでサポートされています。Nexperiaでは従来のPDFデータシートに加えてユーザーフレンドリーなインタラクティブ・データシートを提供しています。インタラクティブ・データシートにはグラフからCSVに変換する新機能が組み込まれており、エンジニアは各製品の主要特性に関するデータをダウンロード、分析、解釈することができます。こうした機能を活用することにより、設計プロセスが効率化されるだけでなく、設計の選択に対する自信も高まります。
NexperiaではパワーMOSFETのCCPAK1212パッケージを全電圧範囲に拡大し、車載用AEC-Q101認定ポートフォリオにも適用することにより、最高水準の電流/熱特性が要求される次世代システムに対応する予定です。
NexperiaのCCPAK1212 MOSFETについて詳しくは以下をご覧ください。
https://www.nexperia.com/products/mosfets/family/ccpak1212-mosfets
Nexperia: Efficiency wins.
プレスリリースに関するお問い合わせ先
株式会社ピー・ディ・エスインターナショナル
〒102-0083 東京都千代田区麹町3-2-6 麹町本多ビル2A
Tel: 03-3288-7264 Fax: 03-3288-6936
Email: nexperia_pr@pds-international.com
※在宅勤務を実施中のため、お問い合わせはメールあるいは
PDS鈴木 (090-5579-4897) までお願いいたします。