Nexperia、環境に優しいエネルギー自給型低消費電力デバイスを 実現するエナジーハーベスト機能付きPMICを発表
April 07, 2023Nijmegen -- DC-DCキャパシタ・コンバータにより、最大90%のBOMコスト削減を実現
.png)
必要不可欠な半導体のエキスパートであるNexperia(本社:オランダ、ナイメーヘン)は低消費電力のモノのインターネット(IoT)やその他の組み込みアプリケーションを簡素化し、性能を強化するエナジーハーベスト・ソリューションにより、電源ICの製品ラインアップを拡充すると発表しました。高性能なパワーマネジメントIC(PMIC)の「NEH2000BY」は太陽光パネルから取得される太陽光などの環境エネルギーを利用してバッテリや蓄電用キャパシタを充電します。NexperiaのNEH2000BYにより、自給型の環境に優しい小型電子デバイスの開発が可能になります。さらに、このエナジーハーベスト・ソリューションは、毎年何十億個も生産・廃棄される電池が環境に与える影響の軽減効果もあります。
NexperiaのPMIC「NEH2000BY」はエナジーハーベスト・ソリューションの設計を容易にします。競合製品よりもサイズを1/20まで小型化でき、個々のアプリケーションにおける手作業の最適化も不要です。また、このPMICはインダクタを使用せずに設計されているため、PCBの設計が容易なだけでなく、全体のBOMと基板サイズが大幅に小さくなり、組立面積は12mm²で済みます。
高い変換効率を得るため、エナジーハーベスト・ソリューションには環境エネルギー源の変動に適応する能力が求められています。NEH2000BYは生成した電力の転送方法を最適化する適応型アルゴリズム「MPPT(Maximum Power Point Tracking)」を採用しており、平均変換効率を最適化して最大80%まで高めます。この独自のMPPTアルゴリズムがスピードと正確さを両立するため、PMICは1秒未満で環境の変化に適応することができます。この適応スピードは現在利用可能な他のソリューションよりも大幅に速く、1日を通じた発電量の最大化、アプリケーション領域の多様化を実現します。さらに、NEH2000BYは自己最適化機能を備えており、事前のプログラミングを必要としない自律的な動作が可能なため、環境エネルギー駆動のパワー・デバイスの設計が容易になります。
Nexperiaのエナジーハーベスト・ソリューションは、ワイヤレスIoTノード、ウェアラブル・スマートタグ、電子棚札など、消費電力が最大数ミリワットのアプリケーションにおいて、各種環境エネルギー源から経済的にエネルギーを取得することを可能にします。
Nexperiaのアナログ&ロジックICビジネス・グループ担当ゼネラル・マネージャーのDan Jensenは「NEH2000BYはコスト効率の高さ、使いやすさ、コンパクトなサイズという特長を持っており、これまで以上に広範なユースケースでエナジーハーベストの導入を可能にします。そうしたアプリケーションにおいて電池交換が不要になるため、有害な廃棄物の発生が大幅に減少し、環境にとても大きなメリットになります」と述べました。
NEH2000BYは3 mm × 3 mmのQFN(16ピン)パッケージで提供されており、-40℃~+85℃の温度範囲で動作します。
Nexperiaのエナジーハーベスト・ソリューションについて詳しくはwww.nexperia.com/product/NEH2000BYをご覧ください。
Nexperiaについて
Nexperiaは世界ですべての電子設計に求められる必要不可欠な半導体やコンポーネントの量産のエキスパートとして、世界をリードしています。Nexperiaはダイオード、バイポーラ・トランジスタ、ESD保護デバイス、MOSFET、GaN FET、アナログ/ロジックICなどの広範な製品ポートフォリオを提供しています。本社はオランダのナイメーヘンで、年間製品出荷数は1,000億を超えており、各製品は自動車業界が設定した厳格な基準に適合しています。Nexperiaの製品はプロセス、サイズ、消費電力、性能の面で効率のベンチマークとして高い評価を得ており、貴重な電力とスペースを節減し業界をリードする小型パッケージで提供されています。
Nexperiaは数十年間にわたって世界のリーディング企業に製品を供給してきた実績を持っており、アジア、欧州、米国で12,000名を超える従業員を雇用しています。NexperiaはWingtech Technology Co., Ltd.(600745.SS)の子会社であり、広範なIPポートフォリオを有し、IATF 16949、ISO 9001、ISO 14001、ISO 45001の認証を取得しています。
プレスリリースに関するお問い合わせ先
株式会社ピー・ディ・エスインターナショナル
〒102-0083 東京都千代田区麹町3-2-6 麹町本多ビル2A
Tel: 03-3288-7264 Fax: 03-3288-6936
Email: nexperia_pr@pds-international.com