Nexperia、パワーアプリケーションで業界をリードする効率性を備えた 新しい600VディスクリートIGBTを発表
July 05, 2023(本社:オランダ、ナイメーヘン) -- 完全定格のファスト・リカバリ・ダイオードを内蔵した
175℃の環境に耐える堅牢なIGBTによりパワー・エレクトロニクス設計をサポート
![](/.imaging/mte/nexperia/page-intro/dam/nexperia/About-new_final/News-and-Events/Press-release/press-releases/New-600-V-discrete-IGBTs-from-Nexperia-for-class-leading-efficiency-in-power-applications/2023-0001-NEX_055_PR-image---IGBTs-in-600-V-v01.jpg/jcr:content/2023-0001%20NEX_055_PR%20image%20-%20IGBTs%20in%20600%20V%20v01.jpg)
必要不可欠な半導体のエキスパートであるNexperia は絶縁ゲート・バイポーラ・トランジスタ(IGBT)市場に参入し、広範な600Vデバイスの製品ラインナップの第一弾として30A NGW30T60M3DFを発表しました。
Nexperiaは多様な製品ラインナップにIGBTを追加することにより、高効率、高電圧スイッチング・デバイスのさまざまな性能要件やコスト要件を求めるニーズの高まりに対応します。
IGBT製品の提供により、5~20kW(20kHz)のサーボ・モーター、ロボット、エレベーター、グリッパー操作、インライン製造、パワー・インバータ、無停電電源装置(UPS)、太陽光発電(PV)ストリング、EV充電、誘導加熱、溶接などの電力変換アプリケーションやモータードライブ・アプリケーションにおいて、電力密度の向上を実現します。
IGBTは比較的成熟した技術です。しかし、ソーラーパネルや電気自動車(EV)用充電器の普及が進むにつれ、IGBT搭載機器の市場も成長することが予想されます。Nexperiaの600V IGBTは堅牢でコスト効率に優れたキャリア蓄積型トレンチゲートの先進的なフィールドストップ(FS)構造を採用し、極めて低い導通、スイッチング損失、高レベルの堅牢性、最大175℃の動作温度を特長としています。そのため、パワー・インバータ、誘導加熱、溶接機器、モーター・ドライブとサーボ、ロボット、エレベーター、グリッパー操作、インライン製造などの産業用アプリケーションの効率と信頼性が向上します。
IGBTシリーズでは中速(M3)または高速(H3)のいずれかを選択できます。このIGBT製品はパラメータのばらつきが非常に小さくなるよう設計されているため、複数のデバイスを安全に並列接続することが可能です。また、競合デバイスよりも熱抵抗が低いため、高い出力を実現します。本製品はソフトかつ高速に逆回復する完全定格のダイオードも備えています。すなわち、整流器や双方向回路のアプリケーション、過電流の状態からの保護に適しています。
NexperiaのIGBT&モジュール・ビジネス・グループ担当ゼネラル・マネージャーのKe Jiang博士は「今回のIGBT製品のリリースにより、Nexperiaのパワー・スイッチング・デバイスの選択肢が広がり、広範なパワーアプリケーションに使用できるようになりました」と述べ、さらに
「IGBTはNexperiaにおける既存のCMOS/ワイドバンドギャップ・スイッチング・デバイス製品ラインナップを補完する理想的な製品であり、パワー・エレクトロニクス設計者にとってNexperiaはワンストップショップとなります」と語りました。
本製品は鉛フリーの標準TO247-3Lパッケージに封止されており、HV-H3TRBに準拠しているため屋外アプリケーションにも使用できます。Nexperiaは今回のリリースに引き続き、1200V IGBTシリーズを発表する予定です。NexperiaのIGBTについて、詳細は以下のサイトをご覧ください。https://www.nexperia.com/igbts
Nexperiaについて
オランダに本社を置くNexperiaはヨーロッパの豊かな歴史を持ち、欧州、アジア、米国で15,000人以上の従業員を擁するグローバル半導体企業です。Nexperiaは必要不可欠な半導体の開発・製造におけるエキスパートとして、自動車、産業からモバイル、コンシューマ向けアプリケーションまで、世界のほぼすべての電子機器の基本機能を実現する部品を提供しています。世界のお客様に向けてサービスを提供しており、製品の年間出荷台数は1,000億以上に及びます。Nexperiaの製品はプロセス、サイズ、消費電力、性能における効率性のベンチマークとして高い評価を得ています。Nexperiaは革新性、効率性、持続可能性、厳しい業界要件への対応に注力しており、そのことは充実したIPポートフォリオ、製品ラインナップの拡充、IATF16949、ISO9001、ISO14001、ISO45001規格への準拠に現れています。
Nexperia: Efficiency wins.
プレスリリースに関するお問い合わせ先
株式会社ピー・ディ・エスインターナショナル
〒102-0083 東京都千代田区麹町3-2-6 麹町本多ビル2A
Tel: 03-3288-7264 Fax: 03-3288-6936
Email: nexperia_pr@pds-international.com
※在宅勤務を実施中のため、お問い合わせはメールあるいは
PDS鈴木 (090-5579-4897) までお願いいたします。