넥스페리아, 현재 및 미래의 휴대폰 SIM 카드를 지원하는 전압 레벨 변환기 출시
June 22, 2022네덜란드 나인메겐 -- 휴대폰의 배터리 수명을 최대화하는 낮은 동작 및 셧다운 전류가 특징

핵심 반도체 전문업체인 Nexperia가 오늘 전압 레벨 변환기인 NXT4557GU와 NXT4556UP를 기존의 제품 포트폴리오에 추가했다고 발표했다. 이 소자들은 휴대폰 가입자의 식별모듈인 SIM 카드를 차세대 저전압 휴대 전화 베이스밴드 프로세서와 원활하게 연결시켜준다.
프로세서 기하학이 한 자리 수의 나노미터 노드로 발전함에 따라 고급 SoC의 코어 전압이 감소하고 있다. 이러한 발전으로 인해 SoC를 다른 표준 공정 소자 및 예전 클래스 B, 클래스 C의 SIM 카드와 같은 I/O 포트에 연결하는 전압 변환기 수요가 더 증가하고 있다
NXT4557GU 및 NXT4556UP 이중 전원공급 변환기는 호스트 프로세서 측에서 1.08V ~ 1.98V, SIM 카드 측에서 1.62V ~ 3.6V 사이의 전압 레벨을 지원한다. 이러한 작동 범위를 통해 예전 클래스 B(3.0V ± 10%) 및 클래스 C(1.8V ± 10%) 전압 레벨을 준수하는 동시에 향후 SIM 카드 인터페이스 표준(1.2V ± 10%)에서 사용할 전압 레벨과의 호환성을 유지한다.
NXT4557GU 및 NXT4556UP은 모두 양방향 IO 및 단방향 리셋 및 클럭 채널 뿐 아니라 매우 낮은 채널 전파 지연을 가능하게 하는 스마트 ONE SHOT기능도도 갖추고 있다. 이 소자들은 8μA의 낮은 동작 전류와 1μA의 대기 전류로 모바일 기기의 배터리 수명을 최대화한다.
집적된 풀업 저항기는 대기 모드에서 전력 소비를 더욱 줄이는 동시에 전체 시스템 BOM 비용과 공간을 줄이는 데 도움이 된다. 인에이블(EN) 핀을 가지는 NXT4557GU는 리드리스 XQFN10 패키지로 만들어지며 자동 활성화된 NXT4556UP은 피치가 0.35mm인 초소형 WLCSP9 패키지로 제공된다.
넥스페리아의 수석 제품 매니저인 비크람 싱아 파리하 (Vikram Singh Parihar)는 "시스템 충돌이나 실수에 의한 배터리 제거 사태가 발생할 경우 SIM 카드의 전원 공급 장치가 신속하게 접지로 방전되므로 인터페이스 소자가 종료 시퀀스를 실행할 시간이 없게 된다. 당사가 이번에 출시한NXT4557GU 및 NXT4556UP는 신호를 순차적으로 셧다운함으로써 예기치 않은 시스템 종료를 원활하게 처리할 뿐 아니라 부적절한 쓰기 및 데이터 손상을 방지에도 도움이 된다”고 설명했다.
NXT4557GU의 제품 사양 및 데이터 시트 등에 대한 상세 정보는
NXT4556UP의 제품 사양 및 데이터 시트 등에 대한 상세 정보는
넥스페리아 소개
넥스페리아는 전 세계 모든 전자 설계에 필요한 필수 반도체 및 부품의 대량 생산 전문업체이다. 넥스페리아의 광범위한 포트폴리오에는 다이오드, 양극성 트랜지스터, ESD 보호 소자, MOSFET, 질화 갈륨(GaN) FET를 비롯해 아날로그 및 각종 로직 IC들이 포함된다. 네덜란드 나인메겐에 본사를 둔 넥스페리아는 매년 1,000억 개 이상의 제품을 공급하며 자동차 산업이 정한 엄격한 기준을 충족하고 있다. 이 제품들은 공정, 크기, 전력 및 성능 등 모든 면에서 효율성의 기준으로 인정받으며 특히 기기 설계에 귀중한 에너지와 공간을 절약해주는 업계 최고의 소형 패키지로 업계의 벤치마크가 되고 있다.
수십 년간의 경험을 바탕으로 전 세계 굴지의 기업들에 제품을 공급하는 넥스페리아는 각 지역별 고객 지원을 위해 아시아, 유럽, 미국 전역에 걸쳐 12,000명이 넘는 직원들을 고용하고 있다. 윙텍 테크놀로지의 자회사인 넥스페리아는 광범위한 IP 포트폴리오를 보유했으며 IATF 16949, ISO 9001, ISO 14001 및 OHSAS 18001 인증을 획득했다.
Nexperia: Efficiency wins.