Nexperia、車載規格準拠の小信号 MOSFET を 小型の DFN1110D-3/DFN1412-6 に封止して提供開始
September 10, 2024Nijmegen -- シングル/デュアルフットプリントの採用により
従来のパッケージよりも優れた熱特性を提供
Nexperia は小型 DFN パッケージに封止されたシングル/デュアル小信号 MOSFET をリリースすると発 表しました。新製品は車載規格に準拠しており、DFN1110D-3/DFN1412-6 に封止して提供します。 特に DFN1110D-3 パッケージは普及が進んでおり、車載アプリケーションにおけるバイポーラ・トランジ スタと MOSFET トランジスタを封止するパッケージとして業界のデファクトスタンダードになりつつありま す。
![](/.imaging/mte/nexperia/page-intro/dam/nexperia/headers/2024-0001-NEX_160_PR-image---DFN-Q-portfolio-v01.jpg/jcr:content/2024-0001%20NEX_160_PR%20image%20-%20DFN%20Q-portfolio%20v01.jpg)
リードレスパッケージの DFN1110D-3 と DFN1412-6 は熱特性が優れており、接合部から周囲環境までの熱抵抗(Rthj-s)が約 50%、フットプリントも最大 80%削減されています。そのため、SOT23、SOT323、SOT363、SOT666 など既に大量生産されているリード付き製品の代替として非常に有望であり、コン ポーネントの小型化が常に求められる車載業界のニーズに応えることができます。DFN1110-D-3 はハ ンダ接合部を低コストで自動光学検査(AOI)できるサイド・ウェッタブル・フランクも備えており、信頼性の 向上につながります。
DFN1110D-3 に封止されたバイポーラ・トランジスタを初めて発売してから 5 年以上経った現在、Nexperia は DFN1110D-3 に封止された製品を 100 種類以上、ならびに DFN1412-6 に封止された 製品を 43 種類を含む、業界最大の製品ラインナップを誇っており、これらのパッケージに封止された製品 への高い需要に応えています。今回のリリースにより、Nexperia は DFN1110D-3 と DFN1412-6 パッ ケージの両方において、シングル/デュアル小信号 MOSFET を供給する業界唯一のサプライヤーとなりました。
今回発表した新製品は Nexperia の Q ポートフォリオの一部でもあります。Q-ポートフォリオは AEC- Q101 などの既存の標準に準拠するだけでなく、将来的な車載要件にも自動的に対応できる高品質な製 品を提供します。また、Q-ポートフォリオは延長サービス・サポートの対象となり、10 年以上の長期供給が 保証されています。
Nexperia の車載用 DFN Q-ポートフォリオの小信号 MOSFET 製品ラインナップについての詳細は、こ ちらをご覧ください。https://www.nexperia.com/mosfets
Nexperia について
オランダに本社を置く Nexperia はヨーロッパの豊かな歴史を持ち、欧州、アジア、米国で 15,000 人 以上の従業員を擁するグローバル半導体企業です。Nexperia は必要不可欠な半導体の開発・製造に おけるエキスパートとして、自動車、産業からモバイル、コンシューマ向けアプリケーションまで、世界のほ ぼすべての電子機器の基本機能を実現する部品を提供しています。世界のお客様に向けてサービスを提 供しており、製品の年間出荷台数は 1,000 億以上に及びます。Nexperia の製品はプロセス、サイズ、 消費電力、性能における効率性のベンチマークとして高い評価を得ています。Nexperia は革新性、効
率性、持続可能性、厳しい業界要件への対応に注力しており、そのことは充実した IP ポートフォリオ、製 品ラインナップの拡充、IATF16949、ISO9001、ISO14001、ISO45001 規格への準拠に現れています。 Nexperia: Efficiency wins.
プレスリリースに関するお問い合わせ先
株式会社ピー・ディ・エスインターナショナル
〒102-0083 東京都千代田区麹町 3-2-6 麹町本多ビル 2A
Tel: 03-3288-7264 Fax: 03-3288-6936
Email: nexperia_pr@pds-international.com
※在宅勤務を実施中のため、お問い合わせはメールあるいは
PDS 鈴木 (090-5579-4897) までお願いいたします。