넥스페리아, CFP 패키지의 전력 다이오드 제품군 강화해
October 06, 2022Nijmegen -- 클립 본딩 FlatPower(CFP) 생산 능력 및 포트폴리오의 지속적인 확대로
최신의 자동차 및 산업용 응용분야의 수요 증가에 부응해

핵심 반도체 전문업체인 Nexperia가 급속히 성장하고 있는 산업용 및 자동차 용 CFP(클립 본드 플랫파워) 패키지의 다이오드들을 기존의 포트폴리오에 추가한다고 발표했다.
이번에 추가된 최신 제품들은 32개의 평면 쇼트키 다이오드를 비롯해 CFP15B에 장착된 8개의 초고속 복구 정류기를 포함한다. 이 다이오드들은 AEC-Q101 자동차 인증 표준을 준수하는 표준 및 Q 타입으로 제공된다.
넥스페리아는 이러한 소자의 여러 버전들을 출시함으로써 제조 능력 확대 뿐 아니라 열적으로 최적화된 소형화된 패키지로의 전환을 가속화하는 의지를 공고히 했다. 이로써 엔지니어들은 한 곳의 공급 업체가 제공하는 업계 최대의 CFP 패키지 다이오드 포트폴리오에 액세스할 수 있게 되었다.
이번에 출시된 새로운 평면 쇼트키 다이오드의 작동 범위는 30-100V와 3-15A이다. PMEG100V080ELPE/-Q 모델을 포함해 낮은 순방향 전압(VF)에 최적화된 제품들은 원가 절감용DC-DC 컨버터 및 역극성 보호 응용분야에 낮은 전도 손실과 높은 효율을 제공한다.
초저 역전류와 동급 최고의 작동 온도 능력을 갖춘 저 누설 제품군으로 다양하게 출시되는 이 다이오드들은 열 폭주에 대해 탁월한 견고성을 제공한다. 4-10A 사이의 평균 순방향 전류(IF) 값을 가지는 8개의 200V 단일 유형 복구 정류기 소자(PNE200xxEPE/-Q 시리즈)는 기존의 넥스페리아 제품군에서 구매하던 이중 복구 정류기를 보완해준다.
한국어 번역 DPAK 또는 SMB/C 패키지 대신 더 작은 고전력 밀도 CFP15B패키지를 사용하면 동일한 수준의 전기 성능을 유지하면서도 기판 공간을 최대 60%까지 절약할 수 있다. 이 견고한 패키지 설계는 작동 시간을 연장하고 보드 수준의 신뢰성을 향상시켜준다.
최적화된 리드 형태는 향상된 AOI(자동 광학 검사)를 위해 균일한 납땜 조인트를 보장한다. 이 패키지는 고급 고밀도 설계에 의존하는 최신 ADAS, EV, LED 조명 또는 ECU 응용제품에 특히 유용한 솔루션이다.
제품 사양 및 데이터 시트 등 상세 정보는www.nexperia.com/cfp 에 있다.
넥스페리아 소개
넥스페리아는 전 세계 모든 전자 설계에 필요한 필수 반도체 및 부품의 대량 생산 전문업체이다. 넥스페리아의 광범위한 포트폴리오에는 다이오드, 양극성 트랜지스터, ESD 보호 소자, MOSFET, 질화 갈륨(GaN) FET를 비롯해 아날로그 및 각종 로직 IC들이 포함된다. 네덜란드 나인메겐에 본사를 둔 넥스페리아는 매년 1,000억 개 이상의 제품을 공급하며 자동차 산업이 정한 엄격한 기준을 충족하고 있다. 이 제품들은 공정, 크기, 전력 및 성능 등 모든 면에서 효율성의 기준으로 인정받으며 특히 기기 설계에 귀중한 에너지와 공간을 절약해주는 업계 최고의 소형 패키지로 업계의 벤치마크가 되고 있다.
수십 년간의 경험을 바탕으로 전 세계 굴지의 기업들에 제품을 공급하는 넥스페리아는 각 지역별 고객 지원을 위해 아시아, 유럽, 미국 전역에 걸쳐 12,000명이 넘는 직원들을 고용하고 있다. 윙텍 테크놀로지의 자회사인 넥스페리아는 광범위한 IP 포트폴리오를 보유했으며 IATF 16949, ISO 9001, ISO 14001 및 OHSAS 18001 인증을 획득했다.
Nexperia: Efficiency wins.