Nexperia、車載グレードのワイドバンドギャップ製品の開発で KOSTALと戦略的パートナーシップを締結
November 05, 2024ナイメーヘン -- 車載充電器向けにQDPAKに封止されたシリコン・カーバイドMOSFETの開発を予定
Nexperiaは大手車載サプライヤであるKOSTALと戦略的パートナーシップを締結し、車載アプリケーションの厳しい要件に適合しやすいワイドバンドギャップ(WBG)製品の生産を目指すことを発表しました。今回のパートナーシップにおいて、NexperiaはWBGパワー・エレクトロニクス製品の供給、開発、製造を担当し、Kostalはそのデザインインと検証を行います。このコラボレーションではまず電気自動車(EV)の車載充電器(OBC)向けに、Top-Side Cooling(TSC)のQDPAKに封止されたSiC MOSFETの開発に注力します。
KOSTAL Automobil Elektrikは1世紀を超える実績を持つ、世界的な自動車産業における主要企業です。車載充電器を450万台以上出荷するなど、世界の自動車のほぼ2台に1台がKOSTALの製品を搭載しており、エレクトロモビリティの発展に貢献しています。車載サプライヤで世界トップ100社にランクインするKOSTALのソリューションは革新性、信頼性、コスト効率性に優れていると評価されています。品質と協調性を大切にしており、顧客や従業員と長年にわたって関係を維持していることにもそのコミットメントが反映されています。
シニアディレクター 兼 SiCディスクリート&モジュール部門責任者のKatrin Feurleは「Nexperiaは信頼できるサプライヤとして長年にわたってKOSTALにシリコン製品を供給してきましたが、今回戦略的パートナーシップを締結したことによってワイドバンドギャップ製品も提供できることになり、大変嬉しく思います」と述べ、さらに「Nexperiaが供給する製品はKOSTALが充電アプリケーションで検証を行います。その検証を通じて貴重な「実際の」データを入手し、それを基に性能をさらに向上させることができます」。
KOSTAL Groupの調達&サプライチェーン担当エグゼクティブVPのDr. Georg Mohr氏は「KOSTALでは2030年に向けた成長計画を達成するため、オンロード/オフロードのe-モビリティ・アプリケーションに特化した戦略的SiC供給ポートフォリオを拡大しています」と述べ、さらに「長年にわたって構築された顧客とサプライヤの関係をさらに強化する今回の戦略的パートナーシップにより、KOSTALはNexperiaのワイドバンドギャップ(WBG)技術に関する専門知識を活用できることになります。特にNexperiaのSiC MOSFETについては市場で最高水準にあると確信しています。実際のEV充電アプリケーションから得られた知見を共有することで、SiCデバイスの最適化とカスタマイズを行い、次世代ソリューションの特定の要件を満たす製品開発に貢献したいと考えています」。
Nexperiaは従来のシリコン製品だけでなく、SiCダイオードやMOSFET、GaN eモード/dモード製品など、WBG半導体技術を使用した包括的な製品ラインナップを提供している数少ない企業のひとつです。Nexperiaは商用WBG製品ラインナップの拡大に強くコミットしており、拡大するアプリケーションのニーズを満たす最適な製品を提供することに力を注いでいます。また、革新的なソリューションを提供することで、お客様が環境に配慮しながら電気エネルギーを利用できるよう支援しています。Nexperiaはパワーマネジメントにおける効率性と持続可能性へのニーズの高まりに対応する技術の開発を継続しています。
KOSTALについて
KOSTALはドイツのリューデンシャイトに本社を置く国際的な同族企業として、5大陸22か国、57拠点でさまざまな事業を展開しています。2023年の従業員数は19,900人、売上高は36億ユーロです。売上高のうち32億ユーロ(87%)はKOSTAL Automobil Elektrikによるものです。Automobil ElektrikはKOSTAL Groupが持つ4つの事業部門で最大の規模です。KOSTAL Automobil Elektrikは車載業界の未来を形作るために、革新的な製品をOEMと共同開発しています。こうした共同開発が功を奏し、KOSTALはステアリング・コラム、シフト・バイワイヤ・モジュール、ドアコントロール・ユニットなどの重要かつ複雑な製品において30%強の市場シェアを獲得しており、世界市場のリーダーとしての地位を確保しています。KOSTALの車載充電器出荷数は450万台を超え、電動モビリティの形成に貢献しています。
Nexperiaについて
オランダに本社を置くNexperiaはヨーロッパの豊かな歴史を持ち、欧州、アジア、米国で15,000人以上の従業員を擁するグローバル半導体企業です。Nexperiaは必要不可欠な半導体の開発・製造におけるエキスパートとして、自動車、産業からモバイル、コンシューマ向けアプリケーションまで、世界のほぼすべての電子機器の基本機能を実現する部品を提供しています。世界のお客様に向けてサービスを提供しており、製品の年間出荷台数は1,000億以上に及びます。Nexperiaの製品はプロセス、サイズ、消費電力、性能における効率性のベンチマークとして高い評価を得ています。Nexperiaは革新性、効率性、持続可能性、厳しい業界要件への対応に注力しており、そのことは充実したIPポートフォリオ、製品ラインナップの拡充、IATF16949、ISO9001、ISO14001、ISO45001規格への準拠に現れています。
Nexperia: Efficiency wins
プレスリリースに関するお問い合わせ先
株式会社ピー・ディ・エスインターナショナル
〒102-0083 東京都千代田区麹町3-2-6 麹町本多ビル2A
Tel: 03-3288-7264 Fax: 03-3288-6936
Email: nexperia_pr@pds-international.com
※在宅勤務を実施中のため、お問い合わせはメールあるいは
PDS鈴木 (090-5579-4897) までお願いいたします。