Nexperia bringt neue Kleinsignal-MOSFETs für Automobilanwendungen in winzigen DFN-Gehäusen auf den Markt
September 10, 2024Nijmegen -- Single- und Dual-Footprints bieten bessere thermische Leistung als
herkömmliche Gehäuse
Nexperia hat heute die Einführung von Single- und Dual-
Kleinsignal-MOSFETs für Automobilanwendungen in besonders kleinen DFN-Gehäusen
angekündigt. Die AEC-Q101-qualifizierten Bauteile sind in den Gehäusen DFN1110D-3 und
DFN1412-6 erhältlich. Insbesondere das DFN1110D-3-Gehäuse (1,1 mm x 1 mm) wird
zunehmend häufiger eingesetzt und entwickelt sich rasch zum „De-facto“-
Industriestandard für Kleinsignal-MOSFETs und Bipolartransistoren, die für den Einsatz
in Automobilanwendungen vorgesehen sind.
![](/.imaging/mte/nexperia/page-intro/dam/nexperia/headers/2024-0001-NEX_160_PR-image---DFN-Q-portfolio-v01.jpg/jcr:content/2024-0001%20NEX_160_PR%20image%20-%20DFN%20Q-portfolio%20v01.jpg)
DFN1110D-3 und DFN1412-6 sind leadless-Gehäuse, die eine deutlich bessere thermische
Leistung bieten und den thermischen Widerstand von der Sperrschicht zur Umgebung (Rthj-
s) bei einer extrem kleinen Grundfläche (bis zu 80 % kleiner) um beinahe 50 % senken.
Dies macht sie zu einer äußerst attraktiven Alternative gegenüber etablierten,
großvolumig hergestellten, leaded Gehäusen wie den Modellen SOT23, SOT323, SOT363 oder
SOT666 und erfüllt so die stetige Nachfrage der Automobilindustrie nach Bauteilen im
Miniaturformat. Das Modell DFN1110-D-3 ist darüber hinaus mit side-wettable Flanks
ausgestattet, die eine kostengünstigere automatisierte optische Inspektion (AOI) der
Lötverbindungen ermöglichen und die Zuverlässigkeit verbessern.
Mit mehr als 100 Produkten für das DFN1110D-3 und 43 Produkten für das DFN1412-6
verfügt Nexperia über das branchenweit größte Portfolio an Bauteilen in diesen neuen
Gehäusen. Damit ist Nexperia branchenweit der einzige Anbieter von Single- und Dual-
Kleinsignal-MOSFETs in DFN1110D-3- und DFN1412-6-Gehäusen.
Diese neuen Produkte ergänzen auch das Q-Portfolio der Nexperia-Bauteile. Das Q-
Portfolio ist darauf ausgerichtet, qualitativ hochwertige Produkte zu liefern, die
nicht nur etablierte Standards wie AEC-Q101 erfüllen, sondern auch die automatische
Einhaltung zukünftiger Anforderungen im Automobilbereich gewährleisten. Darüber hinaus
bietet das Portfolio einen erweiterten Service-Support und garantiert eine
Langlebigkeit von mehr als 10 Jahren.
Weitere Informationen über Nexperias Portfolio an DFN Q-Portfolio Kleinsignal-MOSFETs
für die Automobilindustrie finden Sie hier: http://www.nexperia.com/mosfets
Über Nexperia
Nexperia ist ein globales Halbleiterunternehmen mit Hauptsitz in den Niederlanden,
über 14.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in Europa, Asien und den Vereinigten
Staaten und einer langjährigen europäischen Geschichte. Als führender Experte
entwickelt und produziert Nexperia essentielle Halbleiter, Komponenten, welche die
Basisfunktionen von praktisch jedem kommerziellen elektronischen Design auf der Welt
ermöglichen. Diese finden sich in der Automobil- und Industrieelektronik aber auch in
Mobil- und Verbraucheranwendungen.
Mit über 100 Milliarden ausgelieferten Bauteilen pro Jahr bedient das Unternehmen
einen weltweiten Kundenstamm. Diese Produkte gelten als Maßstab für Effizienz
hinsichtlich Herstellung, Größe, Stromverbrauch und Leistung. Das Bekenntnis von
Nexperia zu Innovation, Effizienz, Nachhaltigkeit und strengen Industrieanforderungen
zeigt sich im umfangreichen IP-Portfolio, sowie der wachsenden Produktpalette und
Zertifizierung nach den Normen IATF 16949, ISO 9001, ISO 14001 und ISO 45001.
Für Presseinformationen wenden Sie sich bitte an:
Nexperia
Anne Proch
Tel: +49 160 916 884 18
Email: anne.proch@nexperia.com
Publitek
Megan King
Tel: +44 7855060775
E-mail: megan.king@publitek.com