넥스페리아, 5V 로드 스위치 제품으로 포트폴리오 확장해
August 17, 2023Nijmegen -- 핵심 반도체 전문업체인 Nexperia가 오늘 부하 스위치 제품군을 출시해 아날로그 및 로직 제품 포트폴리오를 확장한다고 발표했다. 이 제품군의 대표 소자인 NPS4053은 더 작은 설치 공간과 우수한 시스템 보호 기능을 제공해 시스템 신뢰도를 높이고 안전을 보장하도록 설계된 고밀도 집적 회로(IC)이다. 이 소자는 노트북 컴퓨터와 같은 휴대용 기기를 비롯해 데스크탑, 도킹 스테이션, 자동차 인포테인먼트 시스템과 같은 애플리케이션에 최적화되어 있다.

부하 스위치는 다양한 최신 전자 시스템의 작동에 필수적인 부품으로서 소스에서 부하까지 제어된 방식으로 전류/전압을 관리하는 데 중요한 역할을 한다. NPS4053은 일반적인 전력 체인에서 전력 시퀀싱 및 돌입 전류 제어를 위해 통상적으로 부하에 가장 가깝게 배치된다.
이 소자는 또한 전력을 절약하기 위해 전력 아일랜드를 차단하므로 배터리로 작동하는 제품에 특히 유용하다. 이 모놀리식 솔루션은 회로 설계를 간소화하며 다른 이산 소자 부품의 동급 네트워크보다 PCB 실장 면적이 85% 더 작은 특징을 지닌다.
NPS4053은 2.5V-5.5V의 입력 전압으로 작동하며 부하에 대한 전력 흐름을 효율적으로 관리하는 55mΩ 자체 보호 MOSFET을 내장했다. 이 소자에는 +6%의 정확도로 110mA에서 2.5A 범위의 부하 전류를 정밀하게 제어하는 프로그래밍 가능한 전류 제한 회로가 포함되어 있다.
이 소자는 또한 "진정한" 역전류 차단을 지원함으로써 강력한 종단 간 시스템 보호 기능을 제공한다. NPS4053은 시스템 모니터링을 더욱 강화하기 위해 호스트 컨트롤러에 오류 이벤트를 경고하는 오류 표시기 핀을 집적했다.
NPS4053은 UL 62368 인증을 받았으며 자동차 AEC-Q100 인증 버전도 있다. 시스템 설계의 유연성을 위해 이 소자는 납 및 무연(HWSON 6) 패키지로 제공된다. 자세한 내용은 http://www.nexperia.com/load-switch에 있다.
넥스페리아 소개
네덜란드에 본사를 둔 넥스페리아는 풍부한 유럽 역사를 가진 글로벌 반도체 회사로서 유럽, 아시아 및 미국 전역에 걸쳐 15,000명 이상의 직원을 두고 있다. 필수 반도체 개발 및 생산 분야의 선도적인 전문가인 넥스페리아의 제품들은 자동차 및 산업용에서 모바일 및 소비자 가전 제품에 이르기까지 전 세계 거의 모든 전자 설계의 기본 기능을 가능하게 한다.
넥스페리아는 연간 1,000억 개 이상의 반도체를 글로벌 고객들에게 선적하는 서비스를 제공한다. 이 제품들은 프로세스, 크기, 전력 및 성능에서 좋은 효율을 가진 벤치마크로 인정받고 있다. 넥스페리아는 광범위한 IP 포트폴리오, 계속되는 제품군 확장들을 통해 혁신, 효율성, 지속 가능성 및 엄격한 산업 요구 사항을 준수하며 IATF 16949, ISO 9001, ISO 14001 및 ISO 45001 표준 인증을 획득했다.