Nexperia stellt branchenführendes Portfolio von I2C GPIO Expandern vor
April 27, 2023Nijmegen -- Ausgestattet mit innovativem konfigurierbarem Pull-up-Widerstand und Pin-kompatiblen Footprints
Nexperia, Experte für essentielle Halbleiter, bringt ein neues Portfolio von GPIO-Expandern (General Purpose Input-Output) mit 16 Kanälen auf den Markt, entwickelt für mehr Flexibilität und Wiederverwendbarkeit in elektronischen Systemen. Das Portfolio bietet eine elegante Lösung, wenn zusätzliche Ein- und Ausgänge (I/Os) benötigt werden, während die Verbindungen auf ein Minimum reduziert werden. So können Entwicklungsingenieure neue Funktionen hinzufügen, ohne die Komplexität des PCB-Designs und die Stückliste zu erhöhen. Das Portfolio umfasst den NCA9595, den branchenweit ersten GPIO-Expander mit einem über Register konfigurierbaren internen Pull-up-Widerstand, der eine kundenspezifische Leistungsoptimierung ermöglicht.
Mit dem Wachstum von Datencentern, der Automobilindustrie, der Industrie, der Medizintechnik und dem Internet der Dinge (IoT) steigt die Zahl der Sensorsignale, die von einem Mikrocontroller überwacht werden müssen, ebenso wie die Zahl der Leuchtdioden (LEDs), die als Systemstatusanzeigen verwendet werden. Mikrocontroller sind mit einer begrenzten Anzahl von GPIO-Ports ausgestattet, von denen viele intern in einem System verwendet werden, so dass nur eine kleine Anzahl von IOs für den Anschluss von Sensoren oder LEDs zur Verfügung steht. Deshalb bietet I2C GPIO zusätzliche 128 I/O-Kanäle.
Nexperias I2C GPIO-Portfolio umfasst auch die Produkte NCA9535, NCA9539, NCA9555 und NCA9595. Diese Bauteile wurden in Pin-zu-Pin-kompatiblen Gehäusen mit Industriestandard-Footprints (TSSOP24 und HWQFN24) entwickelt, um eine kostengünstige und flexible Lösung für die Erweiterung der Anzahl paralleler I/Os in einem elektronischen System zu bieten. Alle Bauteile und Merkmale sind im Folgenden aufgeführt
Der NCA9595 unterscheidet sich von konkurrierenden GPIO-Expandern dadurch, dass er einen über ein Register konfigurierbaren internen Pull-up-Widerstand enthält. Diese Funktion macht externe Pull-up-Widerstände überflüssig (was Platinenplatz und Kosten spart) und ermöglicht die Optimierung des Stromverbrauchs je nach Kundenanforderungen.
Alle Bauteile des Portfolios bieten zusätzliche Anwendungsmerkmale und Vorteile im Vergleich zu ähnlichen Konkurrenzprodukten: Sie haben einen niedrigeren Standby-Strom von 2,5 uA (28 % niedriger als die Konkurrenz), eine Ausgangskapazität von 4,5 pF (45 % niedriger als die Konkurrenz) und eine Ausbreitungsverzögerung von 280 ns (6 % schneller als die Mitbewerber), was einen geringeren Stromverbrauch und eine schnellere Reaktion von GPIO auf I2C (und umgekehrt) ermöglicht. Alle Bausteine arbeiten in einem Bereich von 1,65 V bis 5,5 V und von -40°C bis +85°C bzw. -40°C bis +125°C.
Hier erfahren sie mehr über Nexperias GPIO expanders.
Über Nexperia
Nexperia ist ein führender Experte für die Großserienproduktion von wichtigen Halbleitern, also von Bauteilen, die für jedes elektronische Design auf der Welt benötigt werden. Das umfangreiche Portfolio des Unternehmens umfasst Dioden, Bipolar-Transistoren, ESD-Schutzbausteine, MOSFETs, GaN-FETs sowie analoge und Logik-ICs. Nexperia mit Hauptsitz in Nijmegen, Niederlande, liefert jährlich mehr als 100 Milliarden Produkte aus, die den strengen Standards der Automobilindustrie genügen. Diese Produkte gelten als Benchmark hinsichtlich der Effizienz – in Bezug auf Prozess, Größe, Stromverbrauch und Leistung – mit branchenführend kleinen Gehäusen, die wertvolle Energie und Platz sparen.
Mit jahrzehntelanger Erfahrung in der Belieferung der weltweit führenden Unternehmen beschäftigt Nexperia über 14.000 Mitarbeiter in Asien, Europa und den USA. Nexperia, eine Tochtergesellschaft der Wingtech Technology Co., Ltd. (600745.SS), verfügt über ein umfangreiches IP-Portfolio und ist nach IATF 16949, ISO 9001, ISO 14001 und ISO 45001 zertifiziert.
Für Presseinformationen wenden Sie sich bitte an:
Nexperia
Judith Schröter
Phone: +49 170 8586403
Email: judith.schroeter@nexperia.com
Publitek
Megan King
Tel: +44 7855060775
E-mail: megan.king@publitek.com