Nexperia、車載業界初の OPEN Alliance準拠 10BASE-T1S ESD保護ダイオードを発表
February 11, 2025Nijmegen -- 低キャパシタンスの新製品は100/1000BASE-T1向け12/24/48V電源ネットを保護し、自動車メーカーにおける基板設計とサプライ・チェーンを簡素化
![](/.imaging/mte/nexperia/page-intro/dam/nexperia/About-new_final/News-and-Events/Press-release/press-releases/Nexperia-releases-automotive-industry-s-first-10BASE-T1S-OPEN-Alliance-compliant-ESD-protection-diodes/Press-image-10BASE-Ethernet--3---1-.png/jcr:content/Press%20image%2010BASE%20Ethernet%20(3)%20(1).png)
Nexperiaは10BASE-T1Sの車載イーサネット・アプリケーション向けに、OPEN Allianceの要件に準拠した業界初のESD保護ダイオードを発表しました。これらのダイオードは極めて低いキャパシタンス(0.4pF)を特長としており、100BASE-T1または1000BASE-T1の車載ネットワークが用いられる高速アプリケーションの保護にも使用でき、優れた信号品質を確保します。また、IEC 61000-4-2準拠で最大18kV、OPEN Alliance準拠で1,000回の放電に対し最大15kVの単一ラインESD保護ソリューションを提供します。これらのダイオードは一般的な乗用車に使われる12V、トラックや大型商用車に使われる24V、ハイブリッド車や電気自動車に使われる48Vなど、非常に広い範囲の車載ボード・ネット電圧に対応しています。
Nexperiaの保護/フィルタリングプロダクト・グループ責任者のAlexander Benedixは「10BASE-T1S車載イーサネット・アプリケーション向けに規定された厳格なOPENアライアンス要件を満たす初のダイオードを発表することができ、嬉しく思います」と述べ、さらに「これらのダイオードはLINやCANのようなレガシー規格との下位互換性を維持しつつ、信号品質に優れた最新の車載ネットワークもサポートします。ESD保護分野におけるNexperiaのリーダーとしての地位を確固たるものとした今回のイノベーションには、クラス最高の製品を提供し、お客様の基板設計を簡素化するという私たちの姿勢が反映されています。現在から未来に向けて自動車技術を向上させることにより、私たちはスマートで汎用性と将来性のある自動車の開発をサポートしています」と語りました。
高帯域幅の100BASE-T1と1000BASE-T1車載イーサネット・ネットワークは車載コネクティビティと電動化を推進する上で重要な役割を果たしています。その一方で、多くのレガシー車載アプリケーションにはCANやLINのような低速動作の古いコネクティビティ規格が実装されています。こうした従来型のアプリケーションと高速な車載イーサネット・ネットワークを接続すると、不必要な複雑さとコストが発生するため、10BASE-T1Sに置き換えた方がベターです。10BASE-T1Sに置き換えることで、単一のネットワーク・アーキテクチャ(車載イーサネット)で、ほぼすべての車載アプリケーションの速度要件に対応できます。車載サブシステム・メーカーは単一のESD保護ダイオード「PESD1ETH10L-Q」または「PESD1ETH10LS-Q」を使用することにより、すべての車載イーサネット・アプリケーションを有害な静電放電から保護できるようになり、基板設計とサプライ・チェーンの簡素化にもつながります。
OPEN(One-Pair Ether-Net)Allianceはイーサネットベースのネットワークを車載ネットワーキングの標準として確立するために活動している自動車メーカー、技術プロバイダー、サプライヤで構成される非営利団体です。2011年の設立以降、仕様へのオープンなアクセスをサポートし、自動車コネクティビティを向上させるために、業界全体で連携を促進しています。
PESD1ETH10L-Qは1.0mm x 0.6mm x 0.48mmのDFN1006-2パッケージに封止されて提供されます。PESD1ETH10LS-Qは1.0mm x 0.6mm x 0.37mmのサイド・ウェッタブル・フランク(SWF)のDFN1006BD-2パッケージに封止されており、高いレベルのはんだ付け信頼性が要求されるアプリケーションで自動光学検査(AOI)を行うことができます。
Nexperiaの車載イーサネット向けESD保護について詳しくはこちらをご覧ください。
Nexperiaについて
オランダに本社を置くNexperiaはヨーロッパの豊かな歴史を持ち、欧州、アジア、米国で15,000人以上の従業員を擁するグローバル半導体企業です。Nexperiaは必要不可欠な半導体の開発・製造におけるエキスパートとして、自動車、産業からモバイル、コンシューマ向けアプリケーションまで、世界のほぼすべての電子機器の基本機能を実現する部品を提供しています。世界のお客様に向けてサービスを提供しており、製品の年間出荷台数は1,000億以上に及びます。Nexperiaの製品はプロセス、サイズ、消費電力、性能における効率性のベンチマークとして高い評価を得ています。Nexperiaは革新性、効率性、持続可能性、厳しい業界要件への対応に注力しており、そのことは充実したIPポートフォリオ、製品ラインナップの拡充、IATF16949、ISO9001、ISO14001、ISO45001規格への準拠に現れています。
Nexperia: Efficiency wins.
プレスリリースに関するお問い合わせ先
株式会社ピー・ディ・エスインターナショナル
〒102-0083 東京都千代田区麹町3-2-6 麹町本多ビル2A
Tel: 03-3288-7264 Fax: 03-3288-6936
Email: nexperia_pr@pds-international.com
※在宅勤務を実施中のため、お問い合わせはメールあるいは
PDS鈴木 (090-5579-4897) までお願いいたします。