Nexperia stellt erste 10BASE-T1S OPEN Alliance ESD-Schutzdioden für die Automobilindustrie vor
February 11, 2025Nijmegen -- Niedrigkapazitive Bauteile schützen auch 12/24/48-V-Netze für 100/1000BASE-T1 und vereinfachen so das Leiterplattendesign und die Lieferketten für Automobilhersteller
%20(1).png)
Nexperia stellt heute die ersten ESD-Dioden der Branche vor, die den Anforderungen der OPEN Alliance für den Einsatz in 10BASE-T1S-Ethernet-Anwendungen im Automobilbereich entsprechen. Dank der besonders niedrigen Kapazität (0,4 pF) schützen diese Dioden auch automobile Hochgeschwindigkeits-Anwendungen mit 100BASE-T1- oder 1000BASE-T1-Netzwerken und gewähren gleichzeitig eine hervorragende Signalintegrität. Diese Dioden bieten eine Ein-Kanal-ESD-Schutzlösung mit bis zu 18 kV gemäß IEC 61000-4-2 und bis zu 15 kV mit 1000 Entladungen entsprechend der OPEN Alliance. Diese Bauteile sind für alle Bordnetzspannungen im Automobilbereich geeignet, einschließlich der für Pkw typischen 12 V, 24 V für Lkw und größere Nutzfahrzeuge sowie 48 V in Hybrid- und Elektrofahrzeuge
"Wir bei Nexperia sind stolz darauf, die ersten Dioden vorzustellen, die die strengen Anforderungen der OPEN Alliance für 10BASE-T1S-Ethernet-Anwendungen im Automobilbereich erfüllen. Diese Dioden ermöglichen nicht nur die Rückwärtskompatibilität mit älteren Standards wie LIN und CAN, sondern unterstützen auch moderne Fahrzeugnetzwerke mit herausragender Signalintegrität. Wir unterstreichen damit unsere Spitzenposition im Bereich des ESD-Schutzes. Gleichzeitig bekräftigen wir unser Bestreben, erstklassige Produkte zu liefern und unterstützen Designer bei der Vereinfachung von Leiterplattendesigns. Indem wir die Lücke zwischen aktuellen und zukünftigen Automobiltechnologien schließen, helfen wir unseren Kunden, intelligentere, vielseitigere und zukunftssichere Fahrzeuge zu bauen“, sagt Alexander Benedix, Head of Product Group Protection and Filtering bei Nexperia.
Hochgeschwindigkeits 100BASE-T1- und 1000BASE-T1-Ethernet-Netzwerke spielen eine Schlüsselrolle bei der Weiterentwicklung der Konnektivität und der Elektrifizierung von Fahrzeugen. Viele ältere Anwendungen im Fahrzeug arbeiten jedoch mit langsameren Geschwindigkeiten und werden noch mit etablierten Konnektivitätsstandards wie CAN und LIN realisiert. Die Einbindung in schnellere Automotive-Ethernet-Netzwerke birgt unnötige Komplexität und Kosten, so dass es sinnvoll ist, diese Anwendungen durch 10BASE-T1S zu ersetzen. Mit diesem Ansatz kann eine einzige Netzwerkarchitektur (Automotive Ethernet) die Geschwindigkeitsanforderungen fast aller Automobilanwendungen erfüllen. Hersteller von Subsystemen für die Automobilindustrie können nun eine einzige ESD-Schutzdiode, bspw. die PESD1ETH10L-Q oder PESD1ETH10LS-Q, verwenden, um alle Automotive-Ethernet-Anwendungen vor schädlichen elektrostatischen Entladungen zu schützen und so ihre Leiterplattendesigns und Lieferketten zu vereinfachen.
Die OPEN Alliance (One-Pair Ether-Net) ist eine gemeinnützige Gruppe von Automobilherstellern, Technologieanbietern und Zulieferern, die daran arbeitet, Ethernet-basierte Netzwerke als Standard für die Vernetzung im Fahrzeug zu etablieren. Die 2011 gegründete Allianz fördert die branchenweite Zusammenarbeit, unterstützt den offenen Zugang zu Spezifikationen und treibt die Konnektivität in der Automobilindustrie voran.
Die PESD1ETH10L-Q ist in einem DFN1006-2-Gehäuse mit den Maßen 1,0 mm x 0,6 mm x 0,48 mm erhältlich. Für eine automatische optische Inspektion (AOI) in Anwendungen, die ein höheres Maß an Zuverlässigkeit beim Löten erfordern, ist die PESD1ETH10LS-Q in einem DFN1006BD-2-Gehäuse mit den Maßen 1,0 mm x 0,6 mm x 0,37 mm mit side-wettable Flanks erhältlich.
Auf dem Automotive Ethernet Congress am 17. und 18. Februar in München ist Nexperia als Aussteller dabei und freut sich auf den Austausch über die neuesten Innovationen und ihren Nutzen für verschiedene Anwendungen. Weitere Informationen über den ESD-Schutz von Nexperia für Automotive Ethernet gibt es hier: www.nexperia.com/automotive-ethernet
Über Nexperia
Nexperia ist ein globales Halbleiterunternehmen mit Hauptsitz in den Niederlanden, über 12.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in Europa, Asien und den Vereinigten Staaten und einer langjährigen europäischen Geschichte. Als führender Experte entwickelt und produziert Nexperia essentielle Halbleiter, Komponenten, welche die Basisfunktionen von praktisch jedem kommerziellen elektronischen Design auf der Welt ermöglichen. Diese finden sich in der Automobil- und Industrieelektronik aber auch in Mobil- und Verbraucheranwendungen.
Mit über 100 Milliarden ausgelieferten Bauteilen pro Jahr bedient das Unternehmen einen weltweiten Kundenstamm. Diese Produkte gelten als Maßstab für Effizienz hinsichtlich Herstellung, Größe, Stromverbrauch und Leistung. Das Bekenntnis von Nexperia zu Innovation, Effizienz, Nachhaltigkeit und strengen Industrieanforderungen zeigt sich im umfangreichen IP-Portfolio, sowie der wachsenden Produktpalette und Zertifizierung nach den Normen IATF 16949, ISO 9001, ISO 14001 und ISO 45001.
Für Presseinformationen wenden Sie sich bitte an:
Nexperia
Anne Proch
Tel: +49 160 916 884 18
Email: anne.proch@nexperia.com
Publitek
Lucy Sorton
Tel: +44 07966 301949
E-mail: lucy.sorton@publitek.com