넥스페리아, 업계 최소형 DFN MOSFET 출시

넥스페리아, 업계 최소형 DFN MOSFET 출시

July 06, 2022

Nijmegen -- 공간을 상당히 줄여주면서도 성능이 강화된 DFN0603

핵심 반도체 전문업체인 Nexperia가 오늘 업계 최소형의 DFN 패지징으로 제공되는 20V 및 30V MOSFET (모델명: DFN0603)을 출시했다.

Nexperia는 이미 이 패키지로 ESD 보호 소자들을 공급하고 있지만 아직 업계에서 달성하지 못한 이 최소형의 패키지를 MOSFET 포트폴리오에 적용하는 데에 성공했다.

새로운 수준의 인공 지능(AI) 및 기계 학습(ML)을 통합한 차세대 웨어러블 및 청각기기들은 제품 설계자들에게 몇 가지 과제를 안겨준다. 여러 기능들이 추가됨에 따라 사용 가능한 보드 공간의 해결이 가장 큰 문제로 대두되고 있으며 전력 소비의 증가에 따른 발열도 문제가 된다.

넥스페리아는 이산 부품 생산 분야의 리더로 쌓아온 수십 년의 경험을 바탕으로 혁신적인 소형 MOSFET 제품군을 설계함으로써 이 두 가지 문제를 성공적으로 극복했다. 크기가 0.63 x 0.33 x 0.25mm에 불과한 초소형 DFN0603 패키지는 두 번 째로 작은 패키지(DFN0604)의 MOSFET보다 13% 더 적은 공간을 사용한다.

이러한 크기 감소는 소자의 성능을 저하시키지 않고도 달성되었다. 실제로 이 소자의 RDS(on)는 74%나  감소해 효율성 향상에 도움이 되므로 웨어러블 기기 설계자들은 훨씬 더 큰 전력 밀도를 달성할 수 있게 되었다.

이번에 새로이 출시된 새로운 소형 MOSFET군에는 다음과 같은 제품들이 있다.

  • PMX100UN 20 V, N-채널 트렌치 MOSFET
  • PMX100UNE 20 V, 2kV ESD 보호 기능이 있는 (HBM) N-채널 트렌치 MOSFET
  • PMX300UNE 30 V, N-채널 트렌치 MOSFET
  • PMX400UP 20 V, P-채널 트렌치 MOSFET

넥스페리아는 2022년 하반기에 2종류의 MOSFET 제품들을 추가로 출시할 계획이다.

이 제품들은 지금 당장 샘플 주문이 가능하다. 제품 사양 및 데이터 시트 등 상세 정보는

https://www.nexperia.com/DFN0603-MOSFETs에 있다.

넥스페리아 소개

넥스페리아는 전 세계 모든 전자 설계에 필요한 필수 반도체 및 부품의 대량 생산 전문업체이다. 넥스페리아의 광범위한 포트폴리오에는 다이오드, 양극성 트랜지스터, ESD 보호 소자, MOSFET, 질화 갈륨(GaN) FET를 비롯해 아날로그 및 각종 로직 IC들이 포함된다. 네덜란드 나인메겐에 본사를 둔 넥스페리아는 매년 1,000억 개 이상의 제품을 공급하며 자동차 산업이 정한 엄격한 기준을 충족하고 있다. 이 제품들은 공정, 크기, 전력 및 성능 등 모든 면에서 효율성의 기준으로 인정받으며 특히 기기 설계에 귀중한 에너지와 공간을 절약해주는 업계 최고의 소형 패키지로 업계의 벤치마크가 되고 있다.

수십 년간의 경험을 바탕으로 전 세계 굴지의 기업들에 제품을 공급하는 넥스페리아는 각 지역별 고객 지원을 위해 아시아, 유럽, 미국 전역에 걸쳐 12,000명이 넘는 직원들을 고용하고 있다. 윙텍 테크놀로지의 자회사인 넥스페리아는 광범위한 IP 포트폴리오를 보유했으며 IATF 16949, ISO 9001, ISO 14001 및 OHSAS 18001 인증을 획득했다.

 

Nexperia: Efficiency wins.

상세 정보 문의

홍보대행사 하이터치 세미컴

김홍덕 실장

전화: 02 3473 6369

이메일: hordonkim@gmail.com