Nexperia、業界初のボタン電池寿命を延ばすことが可能なブースターICを発表

Nexperia、業界初のボタン電池寿命を延ばすことが可能なブースターICを発表

July 11, 2023

ナイメーヘン -- 電池寿命を最大10倍延長し、IoTデバイスの利用範囲を拡大

必要不可欠な半導体のエキスパートである Nexperia (本社:オランダ、ナイメーヘン)は非充電型のリチウムボタン電池の寿命を競合製品に比べ最大10倍延長し、ブースター不使用の一般的なボタン電池のピーク出力電流を最大25倍向上させる画期的な新型のバッテリ寿命ブースターIC「NBM7100」と「NBM5100」を発表しました。画期的な長寿命化により、低消費電力のIoT(Internet of Things)やその他のポータブル・アプリケーションにおける電池の浪費を大幅に削減するだけでなく、これまで単3形または単4形電池を必要としていたアプリケーションの電源としてボタン電池が使用できるようになります。

 

Nexperiaのアナログ&ロジックICビジネス・グループ担当ゼネラル・マネージャーのDan Jensenは「このバッテリ寿命ブースター製品のリリースを皮切りに、Nexperiaはバッテリ・マネジメント・ソリューションのさらなる拡充を図る予定です」と述べ、さらに「既存のアナログ製品、ロジック製品の補完となる革新的な製品を発表することができ、大変嬉しく思います。NBM7100とNBM5100はボタン電池の性能を大幅に向上させ、IoT、ウェアラブル、その他のコンシューマ向けアプリケーションにおけるバッテリ浪費の削減に効果を発揮します」と語りました。

 

リチウムボタン電池のCR2032とCR2025は、電力密度と保存期間が向上しています。そのため、低消費電力Wi-Fi、LoRa、Sigfox、Zigbee、LTE-M1、NB-IoTトランシーバーなどの低消費電力アプリケーションに広く使用されています。しかし、リチウムボタン電池は内部抵抗と化学反応速度が高めであるため、パルス負荷の条件下では使用可能な容量が減少してしまいます。この制約を克服するため、NBM7100とNBM5100は2段階の高効率DC/DC変換ステージとインテリジェント学習アルゴリズムを備えています。1つめの変換ステージでは電池から容量性蓄電素子に低スピードで電力を送ります。2つめのステージでは蓄積した電力を使用して安定化された(1.8Vから3.6Vまでプログラム可能)高パルス(最大200mA)の電流を出力します。インテリジェント学習アルゴリズムは負荷パルスのサイクルで消費されるエネルギーを監視して第1段階のDC/DC変換を最適化し、蓄電用キャパシタの残留電荷量を最小限に抑えます。電力変換サイクルを実行していないスタンバイ状態におけるデバイスの消費電流は50nA未満です。

 

両製品ともに動作温度範囲は-40℃~+85℃で、屋内の商業施設から屋外の産業施設まで、さまざまな環境に適しています。電池が機能の寿命を迎えると、「ローバッテリ」のインジケーター通知がシステムに送られます。また、ブラウンアウト保護機能により、バッテリ寿命が近づいたときに蓄電キャパシタへの充電を行わないようにします。

 

システム・マイクロコントローラによる設定と制御のためにシリアル・インターフェースが用意されています。用意されているインターフェースはNMB7100AとNBM5100AがI2C、NMB7100BとNBM5100Bがシリアル・ペリフェラル・インターフェース(SPI)です。両製品ともにボタン電池、塩化チオニル・リチウム電池(例:1/2AA型のLS14250)、新型のペーパープリント電池など、エネルギー密度の高いリチウム一次電池の寿命を延長し、電池交換の間隔を長くすることでメンテナンスを軽減します。

さらに、NBM5100A/Bはスーパーキャパシタをベースとした実装向けにキャパシタ電圧バランスピンが備わっています。

 

バッテリ寿命ブースターの特長:

 

デバイス番号

バス・インターフェース

自動スタート

蓄電キャパシタの最大電圧

最大負荷電流

NBM7100A

I2C

サポート

11V

200mA

NBM5100A

I2C

サポート

5.5V

150mA

NBM7100B

SPI

非サポート

11V

200mA

NBM5100B

SPI

非サポート

5.5V

150mA

 

バッテリ・ブースターNBM5100A/BとNBM7100A/Bは2.5mm × 3.5mm × 0.85mmの小型DHVQFN16パッケージに封止して提供されます。

 

NBM5100A/BとNBM7100A/Bの詳細については下記ウェブページをご覧ください:

https://www.nexperia.com/category/1670340681253

Nexperiaについて

オランダに本社を置くNexperiaはヨーロッパの豊かな歴史を持ち、欧州、アジア、米国で15,000人以上の従業員を擁するグローバル半導体企業です。Nexperiaは必要不可欠な半導体の開発・製造におけるエキスパートとして、自動車、産業からモバイル、コンシューマ向けアプリケーションまで、世界のほぼすべての電子機器の基本機能を実現する部品を提供しています。世界のお客様に向けてサービスを提供しており、製品の年間出荷台数は1,000億以上に及びます。Nexperiaの製品はプロセス、サイズ、消費電力、性能における効率性のベンチマークとして高い評価を得ています。Nexperiaは革新性、効率性、持続可能性、厳しい業界要件への対応に注力しており、そのことは充実したIPポートフォリオ、製品ラインナップの拡充、IATF16949、ISO9001、ISO14001、ISO45001規格への準拠に現れています。

Nexperia: Efficiency wins.

プレスリリースに関するお問い合わせ先

株式会社ピー・ディ・エスインターナショナル

〒102-0083 東京都千代田区麹町3-2-6 麹町本多ビル2A

Tel: 03-3288-7264 Fax: 03-3288-6936

Email: nexperia_pr@pds-international.com

※在宅勤務を実施中のため、お問い合わせはメールあるいは

PDS鈴木 (090-5579-4897) までお願いいたします。