Bipolar transistors

Diodes

ESD protection, TVS, filtering and signal conditioning

MOSFETs

SiC MOSFETs

GaN FETs

IGBTs

Analog & Logic ICs

Automotive qualified products (AEC-Q100/Q101)

Nexperia veröffentlicht Umsatzzahlen für 2021

Nexperia veröffentlicht Umsatzzahlen für 2021

May 06, 2022

Nijmegen -- Rekordergebnisse für 2021 zeigen starke Verbesserungen bei Absatz und Marktanteil

Nexperia, der Experte für Halbleiterbauelemente, gab heute seine Finanzergebnisse für das Jahr 2021 bekannt, wobei in allen Bereichen ein starkes Wachstum erzielt wurde. Der Halbleiterhersteller, der sich auf diskrete Bauelemente, Power- und Logik-ICs spezialisiert, konnte seinen Gesamtumsatz im Vergleich zum Vorjahr um 49 % auf 2,14 Milliarden US-Dollar steigern. Damit entwickelt sich Nexperia besser als der globale Halbleitermarkt und konnte seinen Marktanteil um 1 % auf 9,4 % steigern. 

In den letzten fünf Jahren hat Nexperia Fertigungskapazitäten entwickelt, die zu den größten im Markt zählen und den höchsten Standards in der Automobilindustrie entsprechen. Auf Basis dieser, bietet Nexperia seinen Kunden ein umfassendes Produktportfolio. "Die Entwicklung unseres Unternehmens seit seiner Gründung ist wirklich bemerkenswert", sagt Stefan Tilger, CFO von Nexperia. "Wir konnten den Umsatz im Jahr 2021 in allen Geschäftsbereichen um mindestens 30 % steigern und haben uns von den Herausforderungen im Zusammenhang mit Covid-19 gut erholt. Jetzt kommt es darauf an, unser Produktionsvolumen weiter zu erhöhen, um mit den ständig steigenden Kundenanforderungen zu wachsen." 

Um mit der steigenden Nachfrage Schritt zu halten, investiert Nexperia weiterhin in den Ausbau seiner Produktionskapazitäten, sowohl in eigenen Anlagen als auch durch externe Partnerschaften. In Europa und Asien wurden Rekordinvestitionen getätigt – eine Verdreifachung der Ausgaben gegenüber dem Vorjahr. Zu den wichtigsten Bereichen gehören der Ausbau der europäischen Wafer Fabs des Unternehmens sowie die Kapazitätserweiterung in den Test- und Montageeinrichtungen. Auch dieses Jahr werden diese Investitionen noch einmal deutlich erhöht. 

Das bestehende Nexperia-Portfolio von mehr als 15.000 Produkten wird kontinuierlich erweitert. Im Jahr 2021 brachte das Unternehmen mehr als 800 neue Produkte auf den Markt. Zur Ergänzung des aktuellen Portfolios werden verstärkt differenzierte und, einzigartige Produkte in den Fokus gerückt. Die technologische Weiterentwicklung wird bei Power Discretes (Si, SiC und GaN) und Modulen, innovativen Produkten im 12-Zoll-Bereich sowie im Analog-IC-Portfolio, Power-Management-ICs und Signalkonditionierungs-ICs weiter beschleunigt.

"Forschung und Entwicklung (F & E) sind für die langfristige Perspektive des Unternehmens von entscheidender Bedeutung, weshalb wir hier stark investieren", so Tilger weiter. "Wir haben unsere F & E-Aktivitäten global erweitert. Im Jahr 2021 investierten wir etwa 10 % unseres Gesamtumsatzes in diesen Bereich, und dieser Prozentsatz wird in Zukunft voraussichtlich auf 15 % steigen. Im Fokus unser Investitionen stehen weiterhin Wachstum und Innovationsfähigkeit um die Anforderungen unser Kunden auch zukünftig zu erfüllen.

"Die Entwicklungen bei Nexperia folgen einer klaren Strategie", so Tilger abschließend. "Wir haben ehrgeizige Pläne für die Zukunft und wollen bis 2030 ein weltweit führender Anbieter von essentiellen Halbleitern werden, mit einem Umsatz von mehr als zehn Milliarden US-Dollar. Um das zu erreichen, streben wir die Marktführerschaft in allen von uns bedienten Marktsegmenten an. Die veröffentlichten Finanzergebnisse sind ein großer Schritt in Richtung dieses Ziels." 

Weitere Informationen finden Sie unter www.nexperia.com/about.
 

Über Nexperia

Nexperia ist ein führender Experte auf dem Gebiet der Serienproduktion von Halbleiterbauelementen, die weltweit in jeder Elektronik benötigt werden. Zum umfassenden Portfolio des Unternehmens gehören Dioden, Bipolar-Transistoren, ESD-Schutzbausteine, MOSFETs, GaN-FETs sowie Analog- und Logik-ICs. Das im niederländischen Nijmegen ansässige Unternehmen Nexperia liefert mehr als 100 Milliarden Produkte im Jahr aus, die die strengen Anforderungen der Automobilindustrie erfüllen. Diese Produkte setzen bei Prozess, Größe, und Leistungsfähigkeit immer wieder neue Maßstäbe – und das bei branchenführend kompakten Packages mit geringem Energie- und Platzbedarf. Mit jahrzehntelanger Erfahrung als Zulieferer weltweit führender Unternehmen beschäftigt Nexperia über 14.000 Mitarbeiter in Asien, Europa und den USA. Das Tochterunternehmen der Wingtech Technology Co., Ltd. (600745.SS) verfügt über ein umfangreiches IP-Portfolio und ist nach IATF 16949, ISO 9001, ISO 14001 und ISO 45001 zertifiziert.

 

Nexperia: Efficiency wins.

Weitere Presseinformationen über:

Nexperia

Petra Beekmans, Head of Communications & Branding

Telefon: +31 6 137 111 41

E-Mail: petra.beekmans@nexperia.com

 

Judith Schröter

Telefon: +49 170 8586403

E-Mail: judith.schroeter@nexperia.com

 

Publitek

Björn Oberhössel

Telefon: +49 4181 96809830

E-Mail: bjoern.oberhoessel@publitek.com