넥스페리아, 업계에서 가장 얇고 작은 표준 로직DHXQFN 패키지를 14, 16, 20, 24핀 타입으로 출시
June 30, 2021Nijmegen -- - 작은 폼 팩터 시스템에 많은 로직 기능을 포함시키는 패키지 –

네덜란드 나인메겐, 2021년 7월 1일 - 핵심 반도체 전문업체인 넥스페리아 (지사장: 김영택)가 오늘 표준형 로직 소자에 적용되는 업계 최소, 최박형 14,16, 20 및 24핀 패키지를 출시했다. 이들 중 16핀 DHXQFN 패키지는 업계 표준 DQFN16 리드없는 소자보다 크기가 45% 작다. 이 패키지는 경쟁사들에 비해 크기가 작을 뿐 아니라 PCB 공간을 25% 줄여준다.
2mm x 2mm(14핀), 2mm x 2.4mm(16핀), 2mm x 3.2mm(20핀), 2mm x 4mm(24핀) 크기로 제공되는 0.4mm 피치 (핀 간 간격) DHXQFN 패키지의 높이는 0.45mm에 불과하다. 이 패키지의 소자는 6채널 인버터 슈미트 트리거, 출력 래치 기능의 8비트 SIPO 시프트, 4비트 이중 공급 변환 트랜시버; 8 채널 버퍼/라인 드라이버; 8채널 버스 트랜시버, 8비트 이중 공급 변환 트랜시버를 포함한다.
넥스페리아의 제품 담당 매니저인 아쉬쉬 야(Ashish Jha)는 "50 년 이상 표준 로직 소자 개발 역사를 가지고 있는 당사는 향후 3 년 동안 이 분야에서 확실한 업계 리더가 되고자 한다. 이 새로운 패키지는 당사가 추진해온 혁신의 결실로서 작은 폼 팩터를 가진 시스템에 큰 로직 함수를 통합하는 것이 불가능했던 것을 가능하게 해주었다. 이 새로운 DHXQFN 패키지는 74HC595 시프트 레지스터와 같은 복잡한 기능을 통해 스마트 워치, 모바일 기기 및 인터넷에 연결된 산업용 장치 등 공간에 민감한 애플리케이션에 적합하다."고 언급했다.
DHXQFN 패키지의 작은 크기로 인해 소자들은 바이패스 커패시터에 더 가깝게 배치될 수 있다. 이는 접착 로직 부품에 대한 제한된 보드 공간이 있는 설계에 상당한 이점을 제공한다. 또한 로직 소자와 커패시터 간의 간격이 짧기 때문에 고주파 애플리케이션의 성능이 향상된다.
제품 상세 소개 및 데이터 쉬트 등 상세한 정보는 여기에 있다.
넥스페리아 소개
넥스페리아는 전 세계 모든 전자 설계에 필요한 필수 반도체 및 부품의 대량 생산 전문업체이다. 넥스페리아의 광범위한 포트폴리오에는 다이오드, 양극성 트랜지스터, ESD 보호 소자, MOSFET, 질화 갈륨(GaN) FET를 비롯해 아날로그 및 각종 로직 IC들이 포함된다. 네덜란드 나인메겐에 본사를 둔 넥스페리아는 매년 900억 개 이상의 제품을 공급하며 자동차 산업이 정한 엄격한 기준을 충족하고 있다. 이 제품들은 공정, 크기, 전력 및 성능 등 모든 면에서 효율성의 기준으로 인정받으며 특히 기기 설계에 귀중한 에너지와 공간을 절약해주는 업계 최고의 소형 패키지로 업계의 벤치마크가 되고 있다.
수십 년간의 경험을 바탕으로 전 세계 굴지의 기업들에 제품을 공급하는 넥스페리아는 각 지역별 고객 지원을 위해 아시아, 유럽, 미국 전역에 걸쳐 22,000명이 넘는 직원들을 고용하고 있다. 윙텍 테크놀로지의 자회사인 넥스페리아는 광범위한 IP 포트폴리오를 보유했으며 IATF 16949, ISO 9001, ISO 14001 및 OHSAS 18001 인증을 획득했다.
상세 정보 문의
홍보대행사 하이터치 세미컴 김홍덕 실장 전화: 02 3473 6369 이메일: hordonkim@gmail.com |