Nexperia、車載アプリケーションの高速インターフェース向け新ESD保護デバイスを発表
April 20, 2021Nijmegen -- 車載マルチメディア/ビデオ・リンク・アプリケーション向け
高性能4チャネルESD保護デバイスにより、最適な信号品質を提供

必要不可欠な半導体のエキスパートであるNexperia(本社:オランダ、ナイメーヘン)は、車載アプリケーション、特にインフォテインメントや車載通信関連の車載ネットワーク(IVN)への搭載数が増加し続けている高速インターフェースの保護のための新しいESD保護デバイスを発表しました。
データレートの高速化とクルマに搭載される電子機器の増加に伴い、EMC(電磁両立性)保護の必要性がますます重要になり、適切な保護の実現が設計エンジニアにとって課題となっています。NexperiaのTrEOS技術は信号整合性、システム保護、堅牢性というESD保護の3本の柱を最適化し、低いキャパシタンス、低いクランプ電圧、高いESD堅牢性を最適な形で組み合わせたデバイスを実現します。
新しいPESD4USBxシリーズはTrEOS技術を採用した合計12種類の高性能4チャネルESD保護デバイスで構成されています。信号整合性は各チャネルの超低ライン・キャパシタンス(最小0.25pF)と0.05pF未満のライン・マッチング・キャパシタンスにより実現しています。全製品が0.4Ωの低い抵抗とともに深いスナップバックを提供します。PESD4USBxシリーズは最大±15kVのESD保護により、IEC61000-4-2レベル4とISO10605に適合しています。このパッケージ・サイズでは現在最高レベルのESD保護を実現していることから、PESD4USBxシリーズは集積密度の高い最新の車載システム設計に最適です。
PESD4USBxデバイスはUSB 2.0、10GbpsのSuperspeed USB、HDMI 2.0、HDBaseTなどの広範なインターフェース標準のほか、増加している車載A/Vモニタ・ディスプレイやカメラに対応しています。GMSL、FPD-Link、LVDSなどのビデオリンク(SerDes)もサポートしています。
新製品は車載アプリケーション向けに開発されており、AEC-Q101の2倍以上の信頼性基準を達成しています。さらに、Nexperiaの最新のDFN2510Dパッケージ(SOT1165DとSOT1176D)は、サイド・ウェッタブル・フランク(SWF)が標準パッケージとして用意されており、自動光学検査(AOI)の使用が可能なことから、アセンブリ品質をさらに向上できます。
Nexperiaのプロダクト・マネージャーであるLukas Droemerは、今回の製品発表について次のように述べています。「クルマのありとあらゆる箇所で電子機器の搭載数が急増しています。加えて、高速データレートに対するニーズも高まっており、一般的なハイエンドA/Vアプリケーションで使用されているインターフェースもクルマへの採用が増加しています。電子機器の大幅な増加によってクルマは電気的ノイズの多い環境となっており、こうしたノイズの影響を受けやすいインターフェースには高性能ESD保護が必要です。私たちの新PESD4USBxシリーズは特に要求の厳しい車載マルチメディア・アプリケーション向けに、強力なTrEOS性能と車載グレードの品質を提供します」。
新デバイスはすでにサンプル出荷と量産を開始しています。
詳細については、Nexperiaの車載インフォテインメント/SerDesページをご覧ください。
Nexperiaについて
Nexperiaは世界ですべての電子設計に求められる必要不可欠な半導体やコンポーネントの量産のエキスパートとして、世界をリードしています。Nexperiaはダイオード、バイポーラ・トランジスタ、ESD保護デバイス、MOSFET、GaN FET、アナログ/ロジックICなどの広範な製品ポートフォリオを提供しています。本社はオランダのナイメーヘンで、年間製品出荷数は900億を超えており、各製品は自動車業界が設定した厳格な基準に適合しています。Nexperiaの製品はプロセス、サイズ、消費電力、性能の面で効率のベンチマークとして高い評価を得ており、貴重な電力とスペースを節減し業界をリードする小型パッケージで提供されています。
Nexperiaは数十年間にわたって世界のリーディング企業に製品を供給してきた実績を持っており、アジア、欧州、米国で12,000名を超える従業員を雇用しています。NexperiaはWingtech Technology Co., Ltd.(600745.SS)の子会社であり、広範なIPポートフォリオを有し、IATF 16949、ISO 9001、ISO 14001、OHSAS 18001の認証を取得しています。
Nexperia: Efficiency wins.