Bipolar transistors

Diodes

ESD protection, TVS, filtering and signal conditioning

MOSFETs

SiC MOSFETs

GaN FETs

IGBTs

Analog & Logic ICs

Automotive qualified products (AEC-Q100/Q101)

자동차 및 산업용 분야에 적용되는 넥스페리아의 650V SiC 다이오드 포트폴리오

자동차 및 산업용 분야에 적용되는 넥스페리아의 650V SiC 다이오드 포트폴리오

June 12, 2024

네덜란드 -- 핵심 반도체 전문업체인 Nexperia가 오늘 자사의 동급 최고 650V, 10A 실리콘 카바이드(SiC) 쇼트키 다이오드의 자동차 인증(PSC1065H-Q) 획득을 발표했다. 2핀(R2P) DPAK(TO-252-2) 패키징으로 제공되는 이 소자는 전기 자동차를 비롯한 여러 자동차들의 다양한 차내 응용 분야에 적합하다.

넥스페리아는 또한 SiC 다이오드 포트폴리오를 추가로 확장해 TO-220-2, TO-247-2 및 D2PAK-2 패키징에서 정격 전류가 6A, 16A 및 20A인 산업용 등급 소자도 제공함으로써 설계 유연성을 높여주고 있다.

이 다이오드 제품들은 스위치 모드 전원 공급 장치, AC-DC 및 DC-DC 컨버터, 배터리 충전 인프라, 모터 드라이브, 무정전 전원 공급 장치 및 지속 가능한 에너지 생산용 태양광 인버터 등의 까다로운 고전압 및 고전류 응용 제품이 가지는 문제를 해결해준다.

이 소자들의 병합된 PiN 쇼트키(MPS) 구조는 서지 전류에 대한 뛰어난 견고성으로 유사한 경쟁 SiC 다이오드에 비해 추가적인 이점을 제공한다. 이에 따라 추가 보호 회로망이 필요하지 않으므로 시스템 복잡성이 크게 줄어들게 되어 하드웨어 설계자들은 견고한 고전력 응용 제품에서 더 작은 폼 팩터로 더 높은 효율을 달성하는 게 가능해졌다. 다양한 반도체 기술을 바탕으로 한 넥스페리아의 일관된 품질 덕택에 설계자들은 이러한 다이오드를 더욱 확실히 신뢰하게 되었다.

 

이 밖에도 더 얇은 기판(원래 두께의 1/3)을 기본으로 하는 넥스페리아의 '얇은 SiC' 기술은 접합부에서 후면 금속까지의 열 저항을 크게 줄여준다. 그 결과 이 소자들은 작동 온도가 낮아지고 신뢰성과 소자 수명이 높아져 서지 전류 성능 향상 및 순방향 전압 강하 등 효과를 갖게 된다.

 

넥스페리아의 SiC 다이오드 및 FET 제품 그룹 수석 이사 겸 책임자인 카트린 퓰레 (Katrin Feurle)는

"당사는 SiC 다이오드의 초기 출시 이후로 시장에서 좋은 반응을 얻었다. 이 제품들은 산업용 애플리케이션용 전원 공급 장치의 설계에서 입증되었는데 고객사들이 높은 효율로 이어지는 우수한 역회복 기능의 효과에 많은 점수를 주고 있다”며 "특히 이번에 획득한 자동차 인증 제품이 주요 자동차 업체들로부터 더욱 성능과 신뢰성을 인정받게 될 것”이라고 언급했다.

 

넥스페리아의 자동차 및 산업용 650V SiC 쇼트키 다이오드에 관한 상세 정보는www.nexperia.com/sic_diodes 에 있다.

넥스페리아 소개

네덜란드에 본사를 둔 넥스페리아는 풍부한 유럽 역사를 가진 글로벌 반도체 회사로서 유럽, 아시아 및 미국 전역에 걸쳐 15,000명 이상의 직원을 두고 있다. 필수 반도체 개발 및 생산 분야의 선도적인 전문가인 넥스페리아의 제품들은 자동차 및 산업용에서 모바일 및 소비자 가전 제품에 이르기까지 전 세계 거의 모든 전자 설계의 기본 기능을 가능하게 한다.

넥스페리아는 연간 1,000억 개 이상의 반도체를 글로벌 고객들에게 선적하는 서비스를 제공한다. 이 제품들은 프로세스, 크기, 전력 및 성능에서 좋은 효율을 가진 벤치마크로 인정받고 있다. 넥스페리아는 광범위한 IP 포트폴리오, 계속되는 제품군 확장들을 통해 혁신, 효율성, 지속 가능성 및 엄격한 산업 요구 사항을 준수하며 IATF 16949, ISO 9001, ISO 14001 및 ISO 45001 표준 인증을 획득했다.

Nexperia: Efficiency wins.

상세 정보 문의

홍보대행사 하이터치 세미컴

김홍덕 실장
전화: 02 3473 6369
이메일: hordonkim@gmail.com