Logik-Frequenzteiler mit einfachem Ausgang von Nexperia sparen bis zu 93% Platz und verbessern den Systemwirkungs-grad
February 27, 2018Nijmegen -- Neue Serie von überspannungstoleranten AHC-Logik-Frequenzteilern erhöhen die Flexibilität und Zuverlässigkeit

Nexperia, – früher der Standardprodukte-Geschäftsbereich von NXP – präsentiert eine neue Serie von AHC- (Advanced High Speed CMOS) Frequenzteilern mit integriertem Oszillator, die Platz sparen, den Wirkungsgrad verbessern und die System-Gesamtkosten verringern. Die neuen Frequenzteiler der Serie 74AHC1G42xx bieten erstmals überspannungstolerante Eingänge für Anwendungen mit unterschiedlichen Eingangspegeln, das erhöht die Zuverlässigkeit und bietet Entwicklern mehr Gestaltungsfreiheit beim Design.
Die für allgemeine Anwendungen vorgesehenen Standard-Logik-Frequenzteiler/Zähler (74HC4020, 74HC4040 und 74HC4060) besitzen mehrere Ausgänge, von denen einige in vielen Anwendungen ungenutzt bleiben; sie sind dadurch oftmals überdimensioniert. Die Mini-Logic-Frequenzteiler 74AHC1G42xx sind speziell für Anwendungen vorgesehen, die nur einen einzigen Ausgang benötigen, und teilen die Eingangsfrequenz um einen Faktor 2xx (xx = 01 bis 16). Sie besitzen ein nur 4,4mm² großes TSSOP5-Gehäuse und sind somit wesentlich kleiner als vergleichbare Produkte im SO16-Gehäuse.
Michael Lyons, Nexperias Senior Product Manager für Logik, kommentiert: "Im Vergleich zu 74HC40xx-Typen sparen die neuen Frequenzteiler durch ihre kleinere Grundfläche bis zu 93% Platz, der dann für zusätzliche Funktionen genutzt werden kann. In einer industriellen Anwendung konnte das Volumen eines Wasserstandssensormoduls durch den Einsatz dieser Single-Output-Frequenzteiler von 10cm³ auf 4cm³ verkleinert werden. Anschließend haben wir noch zahlreiche andere Anwendungen – auch im Automobil – identifiziert, die ebenfalls mit einem einzigen Ausgang auskommen. Werden mehrere Ausgängen benötigt, können mehrere unserer neuen AHC-Frequenzteiler kombiniert werden, das spart immer noch Platz."
Hinsichtlich der Signalintegrität sind Nexperias Single-Output-Frequenzteiler 74AHC1G42xx im Mini-Logic-Gehäuse anderen Lösungen ebenbürtig. Die für Automobil-Anwendungen vorgesehenen Bauteile sind AEC-Q100-qualifiziert und für den Betriebstemperaturbereich von –40°C bis +125°C spezifiziert. Derzeit sind drei AHC-Frequenzteiler verfügbar. Weitere Informationen finden Sie in der Produktinformation:
Über Nexperia
Nexperia, die frühere Standardprodukte-Division von NXP, ist ein weltweit führender Anbieter von diskreten Bauelementen, Logikbausteinen und MOSFETs. Die Firma ist seit Anfang 2017 ein eigenständiges Unternehmen. Nexperia stellt das Thema Effizienz in den Mittelpunkt und produziert hochzuverlässige Halbleiterbauelemente in großen Stückzahlen: jährlich 85 Milliarden. Unser umfangreiches Produktangebot genügt den strengen Standards der Automobilindustrie. Nexperias Produkte sind oft die kleinsten ihrer Art am Markt, werden von Nexperia selbst produziert und kombinieren Energieeffizienz mit thermischer Effizienz und klassenbester Qualität.
Nexperia beliefert seit über 50 Jahren viele der weltgrößten Unternehmen, beschäftigt 11.000 Mitarbeiter in Asien, Europa und den USA, und bietet globalen Support. Das Unternehmen verfügt über ein umfangreiches Portfolio von Intellectual Property und ist nach ISO9001, ISO/TS16949, ISO14001 und OHSAS18001 zertifiziert.
Kontaktadressen für Presseinformationen:
Nexperia | Agentur: BWW Communications |
Petra Beekmans, Head of Communications & Branding |
Nick Foot, director |