Nexperia bringt neue anwendungsspezifische MOSFETs (ASFETs) für Automobil-Airbags auf den Markt
May 12, 2022Nijmegen -- Neuer Produkttyp liefert hervorragende transiente Linear-Mode-Leistung unter Verwendung der neuen SOA-Trench-Technologie im LFPAK-Gehäuse und bietet Entwicklern eine kompakte und zuverlässige Lösung.

Nexperia, der Experte für Halbleiterbauelemente, bringt ein neues Portfolio anwendungsspezifischer MOSFETs (ASFETs) für Automobil-Airbag-Anwendungen auf den Markt. Die Serie umfasst sieben Produkte, darunter den BUK9M20-60EL Single-N-Kanal-MOSFET mit 60 V, 13 mOhm Logikpegel im LFPAK33-Package. ASFETs sind für spezielle Anwendungen entwickelte und optimierte MOSFETs. Diese Produktreihe ist die jüngste Ergänzung des bestehenden Angebots an ASFETs, die Nexperia für Batterie-Isolation, Motorsteuerung, Hot-Swap und Power-over-Ethernet (PoE)-Anwendungen anbietet.
Der BUK9M20-60EL nutzt Nexperias neue, verbesserte SOA-Technologie (Safe Operating Area). Diese bietet eine exzellente transiente Linear-Mode-Performance – eine der wichtigsten Eigenschaften bei Airbag-Anwendungen. Ermöglicht wird diese Leistung im neuen LFPAK33-Gehäuse, das im Vergleich zu älteren DPAK-Gehäusen 84 % weniger Platz auf der Leiterplatte benötigt und dennoch robust ist.
"Andere vergleichbare Produkte verwenden ältere DPAK-Gehäuse und basieren in der Regel auf DMOS- und Trench-Technologien der ersten Generation, die von vielen Siliziumherstellern nach und nach ausgemustert werden", so Norman Stapelberg, Senior Product Marketing Manager bei Nexperia. "Unsere neue ASFET-Produktreihe setzt auf eine Kombination aus neuester Silizium-Trench-Technologie und LFPAK-Gehäuse. So erfüllen sie die neuesten Zuverlässigkeitsstandards. Der Einsatz modernster Fertigungs- und Gehäusetechnologien sorgt für eine nachhaltigere und effizientere Lieferkette. So schaffen wir bei Nexperia neue Kapazitäten, um den Anforderungen eines rasant wachsenden Marktes zu begegnen."
Weitere Informationen über den BUK9M20-60EL finden Sie unter: https://www.nexperia.com/products/mosfets/automotive-mosfets/BUK9M20-60EL.html
Weitere Informationen zu Nexperias ASFET-Angebot für Airbags finden Sie unter: https://www.nexperia.com/products/mosfets/application-specific-mosfets/automotive-asfets-for-airbag-applications
Über Nexperia
Nexperia ist ein führender Experte auf dem Gebiet der Serienproduktion von Halbleiterbauelementen, die weltweit in jeder Elektronik benötigt werden. Zum umfassenden Portfolio des Unternehmens gehören Dioden, Bipolar-Transistoren, ESD-Schutzbausteine, MOSFETs, GaN-FETs sowie Analog- und Logik-ICs. Das im niederländischen Nijmegen ansässige Unternehmen Nexperia liefert mehr als 100 Milliarden Produkte im Jahr aus, die die strengen Anforderungen der Automobilindustrie erfüllen. Diese Produkte setzen bei Prozess, Größe, und Leistungsfähigkeit immer wieder neue Maßstäbe – und das bei branchenführend kompakten Packages mit geringem Energie- und Platzbedarf.
Mit jahrzehntelanger Erfahrung als Zulieferer weltweit führender Unternehmen beschäftigt Nexperia über 14.000 Mitarbeiter in Asien, Europa und den USA. Das Tochterunternehmen der Wingtech Technology Co., Ltd. (600745.SS) verfügt über ein umfangreiches IP-Portfolio und ist nach IATF 16949, ISO 9001, ISO 14001 und ISO 45001 zertifiziert.
Nexperia: Efficiency wins.
Weitere Presseinformationen erhalten Sie von:
Nexperia
Petra Beekmans, Head of Communications & Branding
Telefon: +31 6 137 111 41
E-Mail: petra.beekmans@nexperia.com
Judith Schröter
Telefon: +49 170 8586403
E-Mail: judith.schroeter@nexperia.com
Publitek
Björn Oberhössel
Telefon: +49 4181 96809830
E-Mail: bjoern.oberhoessel@publitek.com