Nexperia bringt ultraschnelle 650 V Recovery Rectifier für Automobil- und Industrieanwendungen auf den Markt
November 21, 2022Nijmegen -- Neueste Ergänzung des wachsenden Portfolios an CFP-Leistungsdioden

Nexperia, der Experte für essentielle Halbleiter, gibt heute die Erweiterung seines Portfolios an Clip-bonded FlatPower (CFP) Leistungsdioden für industrielle und automobile Anwendungen bekannt. Zu den neuesten Ergänzungen gehören vier 650-V-, 1-A-Bauelemente in CFP3- und CFP5-Gehäusen. Vorgesehen sind diese für den Einsatz in Onboard-Ladegeräten (OBC) und Wechselrichtern für Elektrofahrzeuge, Leistungswandlern, PV-Wechselrichtern sowie Stromversorgungen in industriellen Anwendungen. Zu den Standardprodukten gehören PNU65010ER (CFP3) und PNU65010EP (CFP5), zu den AEC-Q101-qualifizierten Produkten der PNU65010ER-Q (CFP3) und der PNU65010EP-Q (CFP5).
Diese automobil- und industrietauglichen Gleichrichter bieten den optimalen Ausgleich zwischen ultraschnellem Soft-Switching-Verhalten und niedrigem Vorwärtsspannungsabfall. So werden die Leistungsverluste in Hochfrequenzanwendungen minimiert. Die kompakte CFP-Fläche spart im Vergleich zu Bauelementen im SMA/B-Gehäuse Platz auf der Leiterplatte und ermöglicht zuverlässige, kompakte Designs ohne Kompromisse bei der elektrischen Leistung. Eingesetzt werden die 650-V-Dioden bereits in mehreren Designs von führenden Automobil- und Industriezulieferern.
Nexperia investiert weiterhin stark in den Kapazitätsausbau mit dem Ziel, die wachsende Nachfrage nach Produkten im CFP-Gehäuse bedienen zu können. Um den Anforderungen eines breiten Spektrums von Hochspannungsanwendungen gerecht zu werden, beabsichtigt Nexperia die Entwicklung des marktweit umfangreichsten Portfolios von Recovery Rectifiern mit 650 V (bis zu 30 A) im oberflächenmontierten Gehäuse. Für Produkte mit einem Nennstrom von mehr als 10 A können die Kunden zwischen ultraschnell oder hyperschnell schaltenden Produkten mit verschiedenen Durchlassspannungs-Spezifikationen wählen.
Die ersten Bauteile mit höheren Nennströmen von 2 A und 3 A im CFP-Gehäuse sollen im ersten Quartal des nächsten Jahres auf den Markt kommen. Weitere Versionen in DPAK/D2PAK sind später im Jahr 2023 und im Laufe des Jahres 2024 geplant. Diese werden ebenfalls in Standard- und automobilgeeigneten Versionen erhältlich sein.
Weitere Informationen zu diesen neuen Bauteilen, einschließlich Produktspezifikationen und Datenblättern, finden Sie unter nexperia.com/automotive-recovery-rectifier. Nexperias komplettes Portfolio an CFP-Leistungsdioden ist unter nexperia.com/cfp zu finden.
Über Nexperia
Nexperia ist ein führender Experte auf dem Gebiet der Serienproduktion von Halbleiterbauelementen, die weltweit in jeder Elektronik benötigt werden. Zum umfassenden Portfolio des Unternehmens gehören Dioden, Bipolar-Transistoren, ESD-Schutzbausteine, MOSFETs, GaN-FETs sowie Analog- und Logik-ICs. Das im niederländischen Nijmegen ansässige Unternehmen Nexperia liefert mehr als 100 Milliarden Produkte im Jahr aus, die die strengen Anforderungen der Automobilindustrie erfüllen. Diese Produkte setzen bei Prozess, Größe, und Leistungsfähigkeit immer wieder neue Maßstäbe – und das bei branchenführend kompakten Packages mit geringem Energie- und Platzbedarf.
Mit jahrzehntelanger Erfahrung als Zulieferer weltweit führender Unternehmen beschäftigt Nexperia über 14.000 Mitarbeiter in Asien, Europa und den USA. Das Tochterunternehmen der Wingtech Technology Co., Ltd. (600745.SS) verfügt über ein umfangreiches IP-Portfolio und ist nach IATF 16949, ISO 9001, ISO 14001 und OHSAS 18001 zertifiziert.
Weitere Presseinformationen über:
Nexperia
Petra Beekmans, Head of Communications & Branding
Phone: +31 6 137 111 41
Email: petra.beekmans@nexperia.com
Judith Schröter
Phone: +49 170 8586403
Email: judith.schroeter@nexperia.com
Publitek
Björn Oberhössel
Phone: +49 4181 968098-30