Nexperia: ESD-Schutzdioden mit extrem niedriger Kapazität schützen schnelle Datenschnittstellen im Automobilbereich
August 01, 2022Nijmegen -- Robuste Schutzvorrichtungen minimieren den Einfluss auf die Signalintegrität

Nexperia, der Experte für Halbleiterbauelemente, erweitert sein Portfolio an ESD-Schutzdioden mit extrem niedriger Klemmspannung und Kapazität. Die Produktpalette ist für den Schutz von Hochgeschwindigkeits-Datenleitungen wie USB 3.2, HDMI 2.0, LVDS oder A/V-Monitore in Fahrzeugen, Displays und Kameras ausgelegt. Das Portfolio zielt außerdem darauf ab, die kommenden Hochgeschwindigkeits-Videolinks sowie die Multi Gigabit Ethernet Anwendungen der OPEN Alliance zu schützen.
Zu den neuen Produkten gehören PESD5V0C1BLS-Q und PESD5V0C1ULS-Q, beide als 2-Pin Single-Line-Bauteile im sehr kompakten DFN1006BD-2-Gehäuse für optimierte Flexibilität beim Routing. Weiterhin sind PESD5V0C2UM und PESD5V0C2UM-Q als 3-Pin-Bauteile für differenzielle Leitungen in DFN1006-3 erhältlich. Alle Varianten werden in leadless-DFN-Gehäusen geliefert, um die elektrische Leistung und Signalintegrität zu verbessern.
ESD-Klemmdioden erfüllen eine wichtige Funktion, indem sie Datenschnittstellen in Kfz-Subsystemen vor Schäden bewahren. Dabei ist es entscheidend, dass sie die Integrität der Datensignale und die elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) der Systeme nicht beeinträchtigen, die sie schützen.
Aufgrund Nexperias langjährigen Know-hows in der Entwicklung von ESD-Schutzlösungen bieten diese Dioden mit ihrer extrem niedrigen Bauteilkapazität (bis zu 0,3 pF) eine erstklassige Signalintegritätsleistung. Für maximale Design-Flexibilität stehen die Bauelemente sowohl in Dual-Line DFN1006-3 als auch in Single-Line DFN1006BD-2 zur Verfügung. DFN1006BD-2 hat ausserdem side-wettable Flanks (SWF), die eine automatisierte optische Kontrolle ermöglichen.
Die Komponenten eignen sich gemäß AEC-Q101 für die Automobilindustrie und zeichnen sich durch ein tiefes Snapback-Verhalten in Kombination mit einem niedrigen Widerstand von 0,27 Ω aus. Dieses verbessert die Robustheit auf Systemebene und die Klemmleistung in Hochgeschwindigkeits-Datenschnittstellen.
Weitere Informationen zu den Bauteilen und Datenblätter finden Sie unter: Nexperia.com/automotive-ESD-protection
Über Nexperia
Nexperia ist ein führender Experte auf dem Gebiet der Serienproduktion von Halbleiterbauelementen, die weltweit in jeder Elektronik benötigt werden. Zum umfassenden Portfolio des Unternehmens gehören Dioden, Bipolar-Transistoren, ESD-Schutzbausteine, MOSFETs, GaN-FETs sowie Analog- und Logik-ICs. Das im niederländischen Nijmegen ansässige Unternehmen Nexperia liefert mehr als 100 Milliarden Produkte im Jahr aus, die die strengen Anforderungen der Automobilindustrie erfüllen. Diese Produkte setzen bei Prozess, Größe, und Leistungsfähigkeit immer wieder neue Maßstäbe – und das bei branchenführend kompakten Packages mit geringem Energie- und Platzbedarf. Mit jahrzehntelanger Erfahrung als Zulieferer weltweit führender Unternehmen beschäftigt Nexperia über 14.000 Mitarbeiter in Asien, Europa und den USA. Das Tochterunternehmen der Wingtech Technology Co., Ltd. (600745.SS) verfügt über ein umfangreiches IP-Portfolio und ist nach IATF 16949, ISO 9001, ISO 14001 und OHSAS 18001 zertifiziert.
Weitere Presseinformationen über:
Nexperia
Petra Beekmans, Head of Communications & Branding
Telefon: +31 6 137 111 41
Email: petra.beekmans@nexperia.com
Judith Schröter
Telefon: +49 170 8586403
Email: judith.schroeter@nexperia.com
Publitek
Natalia Selezneva
Telefon: +49 4181 968098-16