Nexperia、車載データ・インターフェースを保護する超低キャパシタンスESD保護ダイオードを発表
August 01, 2022Nijmegen -- 堅牢な保護デバイスで信号品質への影響を最小化

必要不可欠な半導体のエキスパートであるNexperia(本社:オランダ、ナイメーヘン)は超低クランプ電圧、超低キャパシタンスのESD保護ダイオードのポートフォリオをさらに拡大したと発表しました。このポートフォリオはUSB 3.2、HDMI 2.0、LVDS、車載A/Vモニタ、ディスプレイ、カメラなどの高速データラインを保護します。さらに、今後の高速ビデオリンクとOPEN Alliance MGbitイーサネットの各アプリケーションにも対応予定です。
新製品として追加されたPESD5V0C1BLS-QとPESD5V0C1ULS-Qは、いずれも2ピンのシングルライン・デバイスで、非常にコンパクトなDFN1006BD-2パッケージに封止されており、最適なルーティング・フレキシビリティを提供します。また、DFN1006-3に封止された差動ライン向け3ピン・デバイスのPESD5V0C2UMとPESD5V0C2UM-Qの提供も開始しました。すべてのバリエーションがリードレス・パッケージに封止されており、電気特性と信号品質の向上を実現します。
静電放電(ESD)電圧クランプ・ダイオードは非常に重要な役割を担っており、車載サブシステムのデータ・インターフェースを損傷から保護します。しかし、ダイオードによって保護対象のシステムのデータ信号品質の劣化や電磁両立性(EMC)への悪影響が発生しないようにすることが重要です。NexperiaはESD保護ソリューション設計における長年の専門知識を活かし、超低キャパシタンス(0.3pF)によるクラス最高の信号品質を可能にするダイオードを実現しました。設計のフレキシビリティを最大限に高めるため、デュアルラインのDFN1006-3に封止された製品とシングルラインのDFN1006BD-2に封止された製品の両方を用意しています。後者のパッケージは自動光学検査(AOI)が可能なサイド・ウェッタブル・フランクを採用しています。
これらのデバイスはAEC-Q101車載認証を取得済みで、深いスナップバック特性と0.27Ωの低抵抗を特徴としおり、システムレベルの堅牢性と高速データ・インターフェースのクランプ性能の向上を実現します。
デバイスの製品仕様やデータシートなどの詳細についてはNexperia.com/automotive-ESD-protection をご覧ください。
Nexperiaについて
Nexperiaは世界ですべての電子設計に求められる必要不可欠な半導体やコンポーネントの量産のエキスパートとして、世界をリードしています。Nexperiaはダイオード、バイポーラ・トランジスタ、ESD保護デバイス、MOSFET、GaN FET、アナログ/ロジックICなどの広範な製品ポートフォリオを提供しています。本社はオランダのナイメーヘンで、年間製品出荷数は1,000億を超えており、各製品は自動車業界が設定した厳格な基準に適合しています。Nexperiaの製品はプロセス、サイズ、消費電力、性能の面で効率のベンチマークとして高い評価を得ており、貴重な電力とスペースを節減し業界をリードする小型パッケージで提供されています。
Nexperiaは数十年間にわたって世界のリーディング企業に製品を供給してきた実績を持っており、アジア、欧州、米国で12,000名を超える従業員を雇用しています。NexperiaはWingtech Technology Co., Ltd.(600745.SS)の子会社であり、広範なIPポートフォリオを有し、IATF 16949、ISO 9001、ISO 14001、ISO 45001の認証を取得しています。
Nexperia: Efficiency wins.
プレスリリースに関するお問い合わせ先
株式会社ピー・ディ・エスインターナショナル
〒102-0083 東京都千代田区麹町3-2-6 麹町本多ビル2A
Tel: 03-3288-7264 Fax: 03-3288-6936