Bipolar transistors

Diodes

ESD protection, TVS, filtering and signal conditioning

MOSFETs

SiC MOSFETs

GaN FETs

IGBTs

Analog & Logic ICs

Automotive qualified products (AEC-Q100/Q101)

Nexperia、業界初、SOT23パッケージで定格温度175°Cのダイオードとトランジスタを発売

Nexperia、業界初、SOT23パッケージで定格温度175°Cのダイオードとトランジスタを発売

July 02, 2019

ナイメーヘン -- 業界標準のBAS16/21ダイオードおよびBC807/817トランジスタ、
AEC-Q101準拠の高温用途に対応

ディスクリート、ロジック、MOSFET製品の専業メーカーであるNexperia(ネクスペリア社)は、本日、SOT23パッケージの高性能汎用トランジスタおよびスイッチングダイオードファミリーの主要製品において、最高温度175℃までの動作仕様を規定したことを発表しました。業界で広く使用されている、BAS16/21の高速スイッチングダイオードおよびBC807/817の汎用トランジスタもこれらに含まれます。

定格温度175℃のSOT23パッケージのデバイスは、定格温度150℃のベーシックなデバイスに比べて許容損失Ptot が25%増加しています。これにより、ユーザーは、ギアボックスやモータードライブ等、ボンネット下の用途や、LED照明、その他の産業用途で、高温設計が可能となります。また、これら製品はAEC-Q101に準拠しており、高信頼性を要する車載用途にも適しています。

ネクスペリア社のバイポーラ―ディスクリート事業部長であるマーク・ローロフツェン(Mark Roeloffzen)は次のようにコメントしています。「ネクスペリア社は、業界で初めて、SOT23パッケージの小信号ダイオードおよびトランジスタで定格温度175℃の製品を発売します。これにより高温回路における設計者の選択肢が広がります。また、今年は、ネクスペリア社の前身であるPhilips社がSOT23パッケージを発明してから50周年を迎えることもあり、実に記念すべき年となります。当社はイノベーションを続け、この市場のリーダーとして、年間300億個のデバイスを出荷しています。SOT23パッケージ事業を重要な事業として取り組みを続けています。」

これら新製品の発売により、ネクスペリア社は、現在15Aまでのすべての性能クラスで提供しているダイオードおよびトランジスタのポートフォリオに対して、定格温度175℃対応をさらに拡充していきます。定格温度175℃の製品は、リードレスDFN、リード付きSMD、クリップボンドFlatPower(CFP)、LFPAKパッケージで提供可能です。

定格温度175℃のSOT23パッケージ小信号ダイオードおよびトランジスタについての詳しい情報(製品仕様、データシート等)は、以下をご覧ください。

 

BAS16TH BAS21TH BC807H series BC817KH series

Nexperia(ネクスペリア社)について

ネクスペリア社は、自動車業界が設定した厳格な基準に適合するディスクリート、MOSFETおよびロジックICの量産を可能にする専業メーカーです。効率を最重要視し、あらゆる電気設計に必要な半導体を一貫して生産しており、年間生産高は900億個を超えています。価値あるエネルギーやスペースを節約する小型パッケージで業界をリードし、ネクスペリア社の製品は、プロセス、サイズ、電力、性能において、効率性のベンチマークとなっています。
ネクスペリア社は、世界で活躍する大手サプライヤとして長年の経験を有し、アジア、欧州、米国で11,000名を超える従業員を雇用し、グローバルサポートを提供しています。広範なIPポートフォリオを有しており、IATF16949、ISO9001、ISO14001およびOHSAS18001認証を取得しています。

Nexperia: Efficiency wins.

メディアお問い合わせ先:

Nexperia(ネクスペリア社) 代理店: BWW Communications

Petra Beekmans, Head of Communications & Branding
Phone: +31 6 137 111 41
Email: petra.beekmans@nexperia.com

Nick Foot, director
+44-1491-636393
Nick.foot@bwwcomms.com