Nexperia、初の統合型5Vロード・スイッチを投入し ポートフォリオを拡充
August 17, 2023Nijmegen -- 精密な電力制御に加えてシステム安全性を強化
必要不可欠な半導体のエキスパートであるNexperia(本社:オランダ、ナイメーヘン)はロード・スイッチ製品ファミリを投入し、アナログ&ロジック製品ラインナップをさらに拡充すると発表しました。今回、リリースされた高集積回路(IC)「NPS4053」は、小さなフットプリントと優れたシステム保護により、システムの信頼性の向上と安全性の確保を実現します。このデバイスはノートPCを含むポータブル機器、デスクトップPC、ドッキング・ステーション、車載インフォテインメント・システムなどのアプリケーションに最適化されています。
ロード・スイッチは現代のさまざまなエレクトロニクス・システムの動作に欠かせない部品で、ソースから負荷までの電流/電圧を制御する上で重要な役割を担っています。一般的なパワー・チェーンの場合、NPS4053は通常負荷に最も近い場所に配置し、電源シーケンス、突入電源の制御、節電のための電源遮断に使用します。このモノリシックなソリューションにより、回路設計がシンプルになり、ディスクリート部品で構成される同等のネットワークよりもPCBフットプリントが85%削減します。
NPS4053は入力電圧2.5V~5.5Vで動作し、55mΩの自己保護MOSFETを内蔵しており、負荷への電力の流れを効率的に管理します。さらにプログラム可能な電流制限回路が搭載されており、110mA~2.5Aの範囲で負荷電流を±6%の精度で精密制御することが可能です。また、「真の」逆電流防止をサポートしており、堅牢なエンドツーエンドの保護を提供します。システム監視強化のため、NPS4053は障害イベント発生時にそのホスト・コントローラに警告を発信する障害インジケータピンを内蔵しています。
NPS4053 はUL 62368をはじめとする各種認証を取得しています。AEC-Q100準拠バージョンも用意されています。なお、本製品はリード付きパッケージとリードレス・パッケージ(HWSON 6)の両方が提供され、柔軟性を確保しています。詳細については https://www.nexperia.com/products/analog-logic-ics/power-ics/load-switches/ をご覧ください。
Nexperiaについて
オランダに本社を置くNexperiaはヨーロッパの豊かな歴史を持ち、欧州、アジア、米国で15,000人以上の従業員を擁するグローバル半導体企業です。Nexperiaは必要不可欠な半導体の開発・製造におけるエキスパートとして、自動車、産業からモバイル、コンシューマ向けアプリケーションまで、世界のほぼすべての電子機器の基本機能を実現する部品を提供しています。世界のお客様に向けてサービスを提供しており、製品の年間出荷台数は1,000億以上に及びます。Nexperiaの製品はプロセス、サイズ、消費電力、性能における効率性のベンチマークとして高い評価を得ています。Nexperiaは革新性、効率性、持続可能性、厳しい業界要件への対応に注力しており、そのことは充実したIPポートフォリオ、製品ラインナップの拡充、IATF16949、ISO9001、ISO14001、ISO45001規格への準拠に現れています。
プレスリリースに関するお問い合わせ先
株式会社ピー・ディ・エスインターナショナル
〒102-0083 東京都千代田区麹町3-2-6 麹町本多ビル2A
Tel: 03-3288-7264 Fax: 03-3288-6936
Email: nexperia_pr@pds-international.com
※在宅勤務を実施中のため、お問い合わせはメールあるいは
PDS鈴木 (090-5579-4897) までお願いいたします。