Bipolar transistors

Diodes

ESD protection, TVS, filtering and signal conditioning

MOSFETs

SiC MOSFETs

GaN FETs

IGBTs

Analog & Logic ICs

Automotive qualified products (AEC-Q100/Q101)

Nexperia、オンライン・イベント「Power Live」を 9月21日から23日まで開催

Nexperia、オンライン・イベント「Power Live」を 9月21日から23日まで開催

August 30, 2021

ナイメーヘン -- 車載/産業アプリケーション向けGaN、MOSFET、パワー・ダイオード、バイポーラ・トランジスタに関するライブ・ディスカッション
Nexperiaラボからデモ動画をオンデマンド配信

必要不可欠な半導体のエキスパートであるNexperia(本社:オランダ、ナイメーヘン)は、2回目の開催となる年次バーチャル・コンファレンス「Power Live」を9月21日から23日まで実施すると発表しました。成功裏に終了した昨年の初回イベントをベースとし、3日間に拡大した今回の「Power Live」では、車載/産業アプリケーション向けGaNデバイス、MOSFET、パワー・ダイオード、バイポーラ・トランジスタなどのパワー・エレクトロニクスに関する広範なテーマを取り上げます。

主なセッション:

  • 完全なMOSFETの電熱モデル
    NexperiaのMOSFETの新しい電熱モデルの詳細プレビュー。このモデルはシミュレーションの範囲内でデバイスの静的/動的特性を正確に示すとともに、通常は設計プロセスの後半で判明するEMC問題のリスク低減を可能に
  • 650V GaN CCPAK評価
    ダブルパルス試験を使用するGaN CCPAKデバイスのベンチマーキング向けにリリース予定の評価ボードの特長と利点
  • 産業アプリケーションでパワーMOSFETを設計に使用
    500A MOSFETの必要性、主要特性の最適化、突入電流と高温時の安全動作領域(SOA)曲線の管理
  • ショットキー整流器か、シリコン・ゲルマニウム整流器か、リカバリ(PN)整流器か?
    最適なパワー・ダイオードの選択によってLEDドライバやソレノイド駆動などの車載アプリケーションで効率と信頼性の向上を実現する方法

このイベントでは、設計に電源部品を使用する際の現在最大の技術的課題について、エンジニアを招いてディスカッションし課題解消につなげるライブ・プレゼンテーションが行われます。さらに、Nexperiaの大切なパートナーのケース・スタディや貢献事例の紹介も予定されています。また、イベント参加者は開催期間を通じて、Nexperiaの世界各地のラボからNexperiaのパワー・エキスパートが行う最新技術のデモも視聴できます。

Nexperiaと業界のエキスパートによるGaNパネル・ディスカッションが、「Power Live」のクロージングとして9月23日(木)に行われます。このディスカッションは技術と市場に関する革新的なアイデアや影響について話し合うオープン・フォーラムです。参加者からの質問を受け付けています。

Nexperiaのマーケティングのグローバル・ヘッドのRobby Ferdinandusは、「Power Live」について次のように述べています。「昨年の第1回『Power Live』への反響は素晴らしいものでした。700名を超えるエンジニアから参加登録がありました。その多くが、同じような問題意識を持つ人々と共通の設計課題について話し合うライブ・セッションに参加できたことを、特に有意義だと感じていました」。

「Power Live」の全スケジュールはhttps://www.nexperia.com/power-live.html をご覧ください。GaNパネル・ディスカッションへの質問は参加登録ページのフォームから送信できます。参加登録(無料)については、https://www.nexperia.com/power-live.html#form をご覧ください。

Nexperiaについて

Nexperiaは世界ですべての電子設計に求められる必要不可欠な半導体やコンポーネントの量産のエキスパートとして、世界をリードしています。Nexperiaはダイオード、バイポーラ・トランジスタ、ESD保護デバイス、MOSFET、GaN FET、アナログ/ロジックICなどの広範な製品ポートフォリオを提供しています。本社はオランダのナイメーヘンで、年間製品出荷数は900億を超えており、各製品は自動車業界が設定した厳格な基準に適合しています。Nexperiaの製品はプロセス、サイズ、消費電力、性能の面で効率のベンチマークとして高い評価を得ており、貴重な電力とスペースを節減し業界をリードする小型パッケージで提供されています。

Nexperiaは数十年間にわたって世界のリーディング企業に製品を供給してきた実績を持っており、アジア、欧州、米国で12,000名を超える従業員を雇用しています。NexperiaはWingtech Technology Co., Ltd.(600745.SS)の子会社であり、広範なIPポートフォリオを有し、IATF 16949、ISO 9001、ISO 14001、OHSAS 18001の認証を取得しています。

 

Nexperia: Efficiency wins.

プレスリリースに関するお問い合わせ先

株式会社ピー・ディ・エスインターナショナル

〒102-0083 東京都千代田区麹町3-2-6 麹町本多ビル2A

Tel: 03-3288-7264 Fax: 03-3288-6936

Email: nexperia_pr@pds-international.com