Bipolar transistors

Diodes

ESD protection, TVS, filtering and signal conditioning

MOSFETs

SiC MOSFETs

GaN FETs

IGBTs

Analog & Logic ICs

Automotive qualified products (AEC-Q100/Q101)

Nexperia bringt ESD-Schutz-Portfolio für 24-V-Bordnetzsysteme in Nutzfahrzeugen auf den Markt

Nexperia bringt ESD-Schutz-Portfolio für 24-V-Bordnetzsysteme in Nutzfahrzeugen auf den Markt

March 03, 2023

Nijmegen -- Eine große Auswahl an Gehäusen, Kapazitätsklassen sowie eine Gegenspannung (VRWM) von 36 V gewährleisten Flexibilität bei Entwicklungen für Nutzfahrzeuge

Nexperia, der Experte für essentielle Halbleiter, hat heute ein AEC-Q101-qualifiziertes Portfolio mit sechs ESD-Schutzbausteinen (PESD2CANFD36XX-Q) vorgestellt, die Bus-Leitungen in fahrzeuginternen Netzen (IVN) wie LIN, CAN, CAN-FD, FlexRay und SENT vor Schäden durch elektrostatische Entladung (ESD) und andere kurzzeitige Spannungsimpulse schützen. Angesichts immer weiter steigenden Datenraten und zunehmender Elektrifizierung der Fahrzeuge wird der ESD-Schutz immer wichtiger. Die passenden Schutzbauteile zu finden, ist eine Herausforderung für Entwicklungsingenieure.

Im Gegensatz zur Batteriespannung in PKW und kleineren Fahrzeugen finden in Lastkraftwagen und Nutzfahrzeugen in der Regel 24-V-Bordnetze Verwendung. Zum Schutz der empfindlichen Signalleitungen in 24-V-Bordnetzen sind ESD-Schutzvorrichtungen mit Betriebsspannungen von meist über 32 V erforderlich. Um diesen Anforderungen gerecht zu werden, hat Nexperia ein Portfolio mit einer maximalen Durchbruchsspannung von 36 V und einem ESD-Schutz bis zu 22 kV entwickelt. Diese Leistung wird mit einer niedrigen Begrenzungsspannung von VCL= 48 V bei IPP = 1 A kombiniert, um die branchenweit beste Belastbarkeit auf Systemebene für fahrzeuginterne Netze zu bieten.

Unter Berücksichtigung der IVN-Spezifikationen und des angestrebten einfachen Designs bietet Nexperia dieses Portfolio in SOT23- und SOT323-Gehäusen mit drei verschiedenen ultra-niedrigen Kapazitätsklassen von 4,3 pF, 6 pF und 10 pF an. Damit lässt sich eine reibungslose Kommunikation zwischen den Schnittstellen ohne Beeinträchtigung der Signalintegrität sicherstellen. Diese Kombination maximiert die Flexibilität beim Leiterplattendesign und bietet Entwicklungsingenieuren diverse Leistungsoptionen.

Für weitere Informationen über diese neuen Bauteile, einschließlich der Produktspezifikationen und Datenblätter, besuchen Sie die Portfolio-Seite auf Nexperia.com.

Über Nexperia

Nexperia ist ein führender Experte auf dem Gebiet der Serienproduktion von Halbleiterbauelementen, die weltweit in jeder Elektronik benötigt werden. Zum umfassenden Portfolio des Unternehmens gehören Dioden, Bipolar-Transistoren, ESD-Schutzbausteine, MOSFETs, GaN-FETs sowie Analog- und Logik-ICs. Das im niederländischen Nijmegen ansässige Unternehmen Nexperia liefert mehr als 100 Milliarden Produkte im Jahr aus, die die strengen Anforderungen der Automobilindustrie erfüllen. Diese Produkte setzen bei Prozess, Größe, und Leistungsfähigkeit immer wieder neue Maßstäbe – und das bei branchenführend kompakten Packages mit geringem Energie- und Platzbedarf. Mit jahrzehntelanger Erfahrung als Zulieferer weltweit führender Unternehmen beschäftigt Nexperia über 14.000 Mitarbeiter in Asien, Europa und den USA. Das Tochterunternehmen der Wingtech Technology Co., Ltd. (600745.SS) verfügt über ein umfangreiches IP-Portfolio und ist nach IATF 16949, ISO 9001, ISO 14001 und OHSAS 18001 zertifiziert.

Für weitere Presseinformationen kontaktieren Sie bitte:

Nexperia

Petra Beekmans, Head of Communications & Branding

Telefon: +31 6 137 111 41

E-Mail: petra.beekmans@nexperia.com

 

Judith Schröter

Telefon: +49 170 8586403

E-Mail: judith.schroeter@nexperia.com

 

Publitek

Ginger Liu

Telefon: +44 1225 470000

E-Mail: ginger.liu@publitek.com