Bipolar transistors

Diodes

ESD protection, TVS, filtering and signal conditioning

MOSFETs

SiC MOSFETs

GaN FETs

IGBTs

Analog & Logic ICs

Automotive qualified products (AEC-Q100/Q101)

넥스페리아, 24V 보드 네트 시스템용 차량 내 네트워크 ESD 보호 포트폴리오 출시

넥스페리아, 24V 보드 네트 시스템용 차량 내 네트워크 ESD 보호 포트폴리오 출시

March 03, 2023

Nijmegen -- 다양한 패키지, 정전 용량 클래스 및 36V VRWM으로 상용차 설계에 유연성을 제공해

핵심 반도체 전문업체인Nexperia가 오늘 LIN, CAN, CAN-FD, FlexRay 및 SENT와 같은 자동차 차량 네트워크(IVN)의 버스 라인을 정전기 방전(ESD) 및 기타 과도 현상으로 인한 손상으로부터 보호하도록 설계된 6개의 ESD 보호 소자(PESD2CANFD36XX-Q)가 포함된 AEC-Q101 인증 포트폴리오를 출시했다.

데이터 속도가 증가하고 차량에 점점 더 많은 전장 기술이 채택되므로 ESD 보호의 필요성이 더욱 중요해지는 추세이다. 이에 따라 자동차 모듈에 적합한 보호 기능을 제공하는 일이 설계 엔지니어에게 지속적인 과제로 떠오르고 있다.

자동차 및 소형 차량의 배터리 전압과 달리 24V 보드 네트는 일반적으로 트럭 및 상업용 차량에 사용된다. 일반적으로 작동 전압이 32V 이상인 ESD 보호 소자들은 24V 보드 네트에서 민감한 신호 라인을 보호해야 한다.

이러한 요구 사항을 해결하기 위해 넥스페리아는 36V의 최대 역 스탠드오프 전압과 최대 22kV의 ESD 보호 기능을 제공하는 이 포트폴리오를 설계했다. 이 성능은 IPP = 1 A 에서 VCL= 48 V 의 낮은 클램핑 전압과 결합되어 IVN을 위한 동급 최고의 시스템 레벨 견고성을 제공한다.

넥스페리아가 이번에 출시한 SOT23 및 SOT323 패키지의 세 가지 (4.3 pF, 6 pF and 10 pF) 초저 정전 용량 등급 제품들은 차량 내 네트워크의 사양과 설계 용이성을 염두에 두고 설계된 것으로 신호 무결성에 영향을 주지 않으면서도 인터페이스 간의 원활한 통신을 보장한다. PCB 설계의 유연성을 극대화한 이 조합은 설계 엔지니어가 필요로 하는 여러 성능 옵션들을 제공한다.

이 소자들의 제품 사양 및 데이터 시트 등 상세 정보는 the portfolio page on Nexperia.com. 에 있다.

넥스페리아 소개

넥스페리아는 전 세계 모든 전자 설계에 필요한 필수 반도체 및 부품의 대량 생산 전문업체이다. 넥스페리아의 광범위한 포트폴리오에는 다이오드, 양극성 트랜지스터, ESD 보호 소자, MOSFET, 질화 갈륨(GaN) FET를 비롯해 아날로그 및 각종 로직 IC들이 포함된다. 네덜란드 나인메겐에 본사를 둔 넥스페리아는 매년 1,000억 개 이상의 제품을 공급하며 자동차 산업이 정한 엄격한 기준을 충족하고 있다. 이 제품들은 공정, 크기, 전력 및 성능 등 모든 면에서 효율성의 기준으로 인정받으며 특히 기기 설계에 귀중한 에너지와 공간을 절약해주는 업계 최고의 소형 패키지로 업계의 벤치마크가 되고 있다.

수십 년간의 경험을 바탕으로 전 세계 굴지의 기업들에 제품을 공급하는 넥스페리아는 각 지역별 고객 지원을 위해 아시아, 유럽, 미국 전역에 걸쳐 14,000명이 넘는 직원들을 고용하고 있다. 윙텍 테크놀로지의 자회사인 넥스페리아는 광범위한 IP 포트폴리오를 보유했으며 IATF 16949, ISO 9001, ISO 14001 및 OHSAS 45001 인증을 획득했다.

상세 정보 문의

홍보대행사 하이터치 세미컴

김홍덕 실장

전화: 02 3473 6369

이메일: hordonkim@gmail.com