Nexperia erweitert sein Portfolio an ESD-Schutzlösungen für Automotive-Ethernet
February 22, 2022Nijmegen -- IEEE OPEN Alliance 100BASE-T1 und 1000BASE-T1 konforme Ethernet ESD Schutzdioden

Nexperia, der Experte für Halbleiterbauelemente, hat heute eine Erweiterung seiner preisgekrönten ESD Schutzkomponenten für Automotive-Ethernet Anwendungen angekündigt. Dabei handelt es sich um drei AEC-Q101-qualifizierte, IEEE OPEN Alliance 100BASE-T1- und 1000BASE-T1-konforme Bauteile, die zwei Busleitungen vor Schäden durch ESD und andere Transienten schützen.
PESD2ETH1GXT-Q, PESD1ETH1GLS-Q und PESD1ETH1GXLS-Q sind siliziumbasierte Lösungen und bieten mehrere Vorteile gegenüber alternativen Technologien wie Varistoren. Zum einen verfügen sie über eine höhere Zuverlässigkeit, zum anderen sorgt die optimierte Diodenkapazität von 1 pF (max) für eine bessere Signalintegrität. Da diese ESD-Schutzbauteile vollständig mit den IEEE OPEN Alliance 100BASE-T1- und 1000BASE-T1-Testspezifikationen übereinstimmen, müssen die Kunden keine eigene Qualifikation durchführen. Unter Testbedingungen übertreffen die neuen Schutzkomponenten den AEC-Q101-Qualifizierungsstandard sogar um das Zweifache. Kunden profitieren so von Lösungen, die dem höchsten Qualitätsprofil der Automobilindustrie entsprechen und ein Höchstmaß an Zuverlässigkeit bieten. Ihre Kombination aus Siliziumtechnologie und Snap-Back-Verhalten reduziert zudem die Klemmspannung und den Reststrom im Vergleich zu anderen Konkurrenzprodukten. Dieser ESD-Schutz ist in kleinstmöglichen Leaded- (SOT23) und Leadless- (DFN1006BD-2) Gehäusen erhältlich, um maximale Designflexibilität zu bieten. Das Leadless DFN Gehäuse hat side-wettable flanks (SWF), die eine automatisierte Sichtkontrolle (AOI, Automated Optical Inspection) ermöglichen, was zu einer höheren Montageausbeute führt.
Weitere Informationen zu den neuen PESD2ETH1GXT-Q (SOT23), PESD1ETH1GLS-Q (DFN1006BD-2) und PESD1ETH1GXLS-Q (DFN1006BD-2) ESD-Schutzlösungen für Automotive-Ethernet Anwendungen wie technische Datenblätter und Produktspezifikationen sind verfügbar unter www.nexperia.com/automotive-ethernet-esd-protection
Über Nexperia
Nexperia ist ein führender Experte auf dem Gebiet der Serienproduktion von Halbleiterbauelementen, die weltweit in jeder Elektronik benötigt werden. Zum umfassenden Portfolio des Unternehmens gehören Dioden, Bipolar-Transistoren, ESD-Schutzbausteine, MOSFETs, GaN-FETs sowie Analog- und Logik-ICs. Das im niederländischen Nijmegen ansässige Unternehmen Nexperia liefert mehr als 100 Milliarden Produkte im Jahr aus, die die strengen Anforderungen der Automobilindustrie erfüllen. Diese Produkte setzen bei Prozess, Größe, und Leistungsfähigkeit immer wieder neue Maßstäbe – und das bei branchenführend kompakten Packages mit geringem Energie- und Platzbedarf. Mit jahrzehntelanger Erfahrung als Zulieferer weltweit führender Unternehmen beschäftigt Nexperia über 12.000 Mitarbeiter in Asien, Europa und den USA. Das Tochterunternehmen der Wingtech Technology Co., Ltd. (600745.SS) verfügt über ein umfangreiches IP-Portfolio und ist nach IATF 16949, ISO 9001, ISO 14001 und ISO 45001 zertifiziert.
Nexperia: Efficiency wins.
Weitere Presseinformationen über:
Nexperia
Petra Beekmans, Head of Communications & Branding
Telefon: +31 6 137 111 41
E-Mail: petra.beekmans@nexperia.com
Judith Schröter
Telefon: +49 170 8586403
E-Mail: judith.schroeter@nexperia.com
Publitek
Björn Oberhössel
Telefon: +49 4181 96809830
E-Mail: bjoern.oberhoessel@publitek.com