Nexperia、D2PAKリアル2ピンに封止された
高効率と高信頼性を特長とする
650V超々高速/超高速リカバリ整流器を発表
July 10, 2024
Nijmegen -- 広い沿面距離/クリアランス規格に準拠したパッケージにて整流器を提供
Nexperiaは充電アダプタ、太陽光発電(PV)、インバータ、サーバー、スイッチ・モード電源(SMPS)など、さまざまな産業/コンシューマ・アプリケーション向けのD2PAKリアル2ピン(R2P)に封止された650V超々高速/超高速リカバリ整流器を発表しました。
新しい整流器はプレーナー技術と最先端のジャンクション・ターミネーション(JTE)設計を採用しており、高電力密度、高速スイッチング時間とソフト・リカバリ特性、優れた信頼性を提供します。新製品はD2PAKリアル2ピン(SOT8018)に封止されており、標準のD2PAKパッケージと同じ外形ですが、ピンは3本ではなく2本のみです(中央のカソード・ピンを除去)。そのため、ピン間距離が1.25mmから4mm超に延長され、IEC 60664規格で規定されている沿面距離とクリアランス要件を満たしています。
Nexperiaのパワー・バイポーラ・ディスクリート担当プロダクト・グループ責任者のFrank Matschullatは「今回発表したリカバリ整流器はNexperiaの半導体デバイス・パッケージ分野における専門知識の深さを実証するものです」と述べ、さらに「標準的なD2PAKパッケージからカソード・ピンを除去する画期的なステップにより、高電圧車載アプリケーション向けの沿面距離とクリアランス要件を満たすことができるリアル2ピンパッケージを開発しました」と語りました。
Nexperiaのリカバリ整流器製品ラインナップについて、詳細は以下のサイトをご覧ください。
https://www.nexperia.com/products/diodes/recovery-rectifiers
Nexperiaについて
オランダに本社を置くNexperiaはヨーロッパの豊かな歴史を持ち、欧州、アジア、米国で15,000人以上の従業員を擁するグローバル半導体企業です。Nexperiaは必要不可欠な半導体の開発・製造におけるエキスパートとして、自動車、産業からモバイル、コンシューマ向けアプリケーションまで、世界のほぼすべての商用電子機器の基本機能を実現する部品を提供しています。世界のお客様に向けてサービスを提供しており、製品の年間出荷台数は1,000億以上に及びます。Nexperiaの製品はプロセス、サイズ、消費電力、性能における効率性のベンチマークとして高い評価を得ています。Nexperiaは革新性、効率性、持続可能性、厳しい業界要件への対応に注力しており、そのことは充実したIPポートフォリオ、製品ラインナップの拡充、IATF16949、ISO9001、ISO14001、ISO45001規格への準拠に現れています。
Nexperia: Efficiency wins.
プレスリリースに関するお問い合わせ先
株式会社ピー・ディ・エスインターナショナル
〒102-0083 東京都千代田区麹町3-2-6 麹町本多ビル2A
Tel: 03-3288-7264 Fax: 03-3288-6936
Email: nexperia_pr@pds-international.com
※在宅勤務を実施中のため、お問い合わせはメールあるいは
PDS鈴木 (090-5579-4897) までお願いいたします。