넥스페리아, 측면 습식 플랭크 형 소형 DFN 패키징 소자 제품군을 확대해
April 27, 2022Nijmegen -- AEC-Q101을 준수하고 기판 공간을 절약하는 견고한 고신뢰도의 소자들
핵심 반도체 전문업체인 Nexperia가 리드가 없으며 측면 습식 플랭크 (SWF: side-wettable flank)를 가진 DFN 패키지로 제공되는 다양한 소자들을 제품군에 추가했다고 발표했다. 공간 절약형의 이러한 견고한 부품들은 차세대 스마트 기기 및 전기 자동차들의 요구를 충족하는 데 도움이 된다.
The AEC-Q101 range of devices available cuts across all Nexperia’s product groups and includes:
이 제품들은 모두 전자부품협회가 자동차용 반도체 신뢰성 시험 규격으로 정한AEC-Q101 인증을 받은 것으로 다음과 같다.
- DFN1110D-3 패키지의 BC817QBH-Q 및 BC807QBH-Q 시리즈 45 V, 500 mA NPN/PNP 범용 트랜지스터
- DFN1006BD-2 패키지의 BAT32LS-Q 및 BAT42LS-Q 범용 쇼트키 다이오드
- DFN1006BD-2 패키지의 BAS21LS-Q 고속 스위칭 다이오드
- DFN1110D-3 패키지의 PDTA143/114/124/144EQB-Q 시리즈 50 V 100 mA PNP 저항기 내장형 패밀리
- DFN1110D-3 패키지의 2N7002KQB – 60 V N-채널 트렌치MOSFET 및BSS84AKQB – 50 V, P-채널 트렌치 MOSFET
리드가 없는 DFN 패키지는 SOT23 패키지보다 크기가 최대 90% 더 작다. 이에 따라 최신 차량에 사용되는 전자 부품의 수가 급속히 증가하는 데 필요한 보드 공간을 줄이는 데 도움이 된다.
이 패키지의 측면 습식 플랭크 구조는 납땜 접합부의 자동 광학 검사(AOI)에 매우 신뢰할 수 있는 품질을 제공한다. 넥스페리아의 DFN 패키지는 높은 Ptot로 뛰어난 열특성을 제공하며 연장된 수명과 신뢰성 테스트를 만족하는 가장 견고한 성능을 제공한다.
넥스페리아의 바이폴라 소자 사업부 수석 부사장 겸 총괄 매니저인 마크 뢸로프젠 (Mark Roeloffzen)은 측면 습식 플랭크 구조의 DFN패키지를 개척한 자사가 이제 이 소형의 리드 없는 패키지에서 가장 광범위한 AEC-Q101 인증 개별 부품을 제공하게 되었다며 "최근 출시된 DFN1412D-3, DFN1110D-3 및 DFN1006BD-2 패키지는 460개 이상의 다양한 대용량 소자에 적용된다”고 언급했다.
뢸로프젠 부사장은 이어 “당사는 더 많은 소자들을 이러한 소형 패키지로 제공함으로써 설계 엔지니어들에게 미래 자동차의 이동성을 만족시키는 큰 기회를 제공한다. 이 새로운 기술은 이미 업계 유수의 자동차 회사들에게 선택되어 성공적으로 양산 적용되고 있다”고 설명했다.
이 패키지가 적용된 제품은 샘플 및 대량 주문이 지금 당장 가능하다. 제품 사양 및 데이터 시트 등 상세 정보는 www.nexperia.com/automotiveDFN에 있다.
넥스페리아 소개
넥스페리아는 전 세계 모든 전자 설계에 필요한 필수 반도체 및 부품의 대량 생산 전문업체이다. 넥스페리아의 광범위한 포트폴리오에는 다이오드, 양극성 트랜지스터, ESD 보호 소자, MOSFET, 질화 갈륨(GaN) FET를 비롯해 아날로그 및 각종 로직 IC들이 포함된다. 네덜란드 나인메겐에 본사를 둔 넥스페리아는 매년 1,000억 개 이상의 제품을 공급하며 자동차 산업이 정한 엄격한 기준을 충족하고 있다. 이 제품들은 공정, 크기, 전력 및 성능 등 모든 면에서 효율성의 기준으로 인정받으며 특히 기기 설계에 귀중한 에너지와 공간을 절약해주는 업계 최고의 소형 패키지로 업계의 벤치마크가 되고 있다.
수십 년간의 경험을 바탕으로 전 세계 굴지의 기업들에 제품을 공급하는 넥스페리아는 각 지역별 고객 지원을 위해 아시아, 유럽, 미국 전역에 걸쳐 12,000명이 넘는 직원들을 고용하고 있다. 윙텍 테크놀로지의 자회사인 넥스페리아는 광범위한 IP 포트폴리오를 보유했으며 IATF 16949, ISO 9001, ISO 14001 및 OHSAS 18001 인증을 획득했다.
Nexperia: Efficiency wins.