Bipolar transistors

Diodes

ESD protection, TVS, filtering and signal conditioning

MOSFETs

SiC MOSFETs

GaN FETs

IGBTs

Analog & Logic ICs

Automotive qualified products (AEC-Q100/Q101)

Nexperia, 40% 더 작은 설치 공간의 업계 최소형 SD 카드 레벨 변환기 출시

Nexperia, 40% 더 작은 설치 공간의 업계 최소형 SD 카드 레벨 변환기 출시

February 15, 2022

Nijmegen -- - SD 3.0 규격과 호환되는 변환기 -
- 자동 방향 제어, EMI 필터, IEC 61000-4-2 ESD 보호 기능을 집적해 -

핵심 반도체 전문업체인 Nexperia가 오늘 세계에서 가장 작은 보안 디지털(SD) 카드 레벨 변환기 IC (모델명 - NXS0506UP)를 출시했다. 16 범프 웨이퍼 레벨 칩 스케일 패키지의 SD 3.0 호환 양방향 이중 전압 레벨 변환기는 1.45mm x 1.45mm x 0.45mm크기에 0.35mm 피치 (핀 간격)의 소형이어서 기존의 20개 범프 소자보다 설치 공간을 40% 줄여준다.

이 변환기는 자동 방향 제어, EMI 필터 및 IEC 61000-4-2 ESD 보호 기능을 집적했다. 이 소자는 또한 최대 208MHz의 클럭 주파수에서 최대 104Mbps의 데이터 속도로 작동하도록 설계되었다.

넥스페리아의 수석 제품 매니저인 비크람 싱 파리하(Vikram Singh Parihar)는 "이 소자는 기본적으로 스마트폰 단말기, 노트북, 게임 패드, 카메라 및 무선 액세스 포인트 등 소비자용 기기에서 사용되지만 가정용 의료 기기 및 자동차 시스템에도 채택이 된다”며 “NXS0506은 초고속 SDR104 모드를 지원하는 업계 최소형의 SD 3.0 카드 레벨 시프터로서 소비자들이 SD 3.0 메모리 카드 솔루션에서 제공하는 더 빠른 데이터 속도를 경험하도록 지원한다."고 언급했다.                                                       

이번에 출시된 NXS0506UP SD 카드 레벨 변환기는 또한 풀업 및 풀다운 저항기를 집적해서 재료비 (BOM) 비용을 줄여준다. 최신 호스트 CPU/SOC ASIC에 직접 연결되는 이 소자는 기능에 영향을 주지 않고 데이터 및 CMD 채널을 교체할 수 있기 때문에 사용이 쉬운 것이 장점이다.

비크람 싱 파리하 매니저는 또한 "당사는 더 새로워진 프로세스 노드와 혁신적인 웨이퍼 레벨 칩 스케일 패키지(WLCSP)를 사용해 이 소자의 크기를 줄일 수 있었다”며 그에 대한 상세 정보는 이 동영상 (Nexperia Analog & Logic Package Innovations - YouTube) 에 있다고 설명했다.

NXS0506UP SD 카드 레벨 변환기는 지금 당장 주문이 가능하다.

제품 사양 및 데이터 시트 등 상세 정보는https://www.nexperia.com/pip/NXS0506UP에 있다.

넥스페리아 소개

넥스페리아는 전 세계 모든 전자 설계에 필요한 필수 반도체 및 부품의 대량 생산 전문업체이다. 넥스페리아의 광범위한 포트폴리오에는 다이오드, 양극성 트랜지스터, ESD 보호 소자, MOSFET, 질화 갈륨(GaN) FET를 비롯해 아날로그 및 각종 로직 IC들이 포함된다.

네덜란드 나인메겐에 본사를 둔 넥스페리아는 매년 1,000억 개 이상의 제품을 공급하며 자동차 산업이 정한 엄격한 기준을 충족하고 있다. 이 제품들은 공정, 크기, 전력 및 성능 등 모든 면에서 효율성의 기준으로 인정받으며 특히 기기 설계에 귀중한 에너지와 공간을 절약해주는 업계 최고의 소형 패키지로 업계의 벤치마크가 되고 있다.

수십 년간의 경험을 바탕으로 전 세계 굴지의 기업들에 제품을 공급하는 넥스페리아는 각 지역별 고객 지원을 위해 아시아, 유럽, 미국 전역에 걸쳐 12,000명이 넘는 직원들을 고용하고 있다. 윙텍 테크놀로지의 자회사인 넥스페리아는 광범위한 IP 포트폴리오를 보유했으며 IATF 16949, ISO 9001, ISO 14001 및 OHSAS 18001 인증을 획득했다.

Nexperia: Efficiency wins.

상세 정보 문의

홍보대행사 하이터치 세미컴

김홍덕 실장

전화: 02 3473 6369

이메일: hordonkim@gmail.com