넥스페리아, 자동화 검사가 가능한 소형 Leadless 패키지, 175°C, AEC-Q101 MOSFET 신제품 발표
September 19, 2018네이 메헨 -- 대형 SO8 및 SOT223 디바이스 대체 가능

디스크리트, 로직 및 MOSFET 디바이스 분야의 글로벌 리더인 넥스페리아 (Nexperia)는 업계 최초로 최대 175°C에서 사용이 가능하고, AOI- 호환 DFN2020 패키지(DFN = Discrete Flat No leads)로 제공되는 AEC-Q101 인증 MOSFET을 발표했다. 이 신제품은 크기가 불과 2mm x 2mm로, SOT223이나 SO8 패키지보다 훨씬 작고 가벼우면서도 비슷한 전기적 및 열 성능을 제공하는 것이 특징이다.
많은 leadless 패키지는 AOI 기술을 이용해 검사할 수 없다. 따라서 넥스페리아는 SWF(side-wettable flanks) 구조의 DFN2020 패키지의 개발을 주도하여 자동차 산업의 핵심 요구 사항인 자동 광학 검사(AOI)를 가능하게 했다. 현재 SWF구조가 포함된 패키지는 업계에서 검증되고 널리 인정받고 있는 솔루션이다.
넥스페리아의 S-MOS(small signal MOSFET) 담당 제품 매니저, 말트 스트럭(Malte Struck)은 "SWF구조의 DFN 패키지는 공간을 절약하고 자동 검사가 가능하기 때문에 자동차 제조업체들로부터 많은 호응을 얻고 있다. 이번에 선보인 새로운 175°C 부품은 특히 엔진 또는 기어 박스 근처의 엔진룸 애플리케이션에 사용된다. 175°C에 적합하고 SWF를 통합한 이 혁신적인 자동차 등급 MOSFET 제품을 통해 앞으로 DFN2020 패키지 제품이 더욱 다양한 중전력(Medium-power) 자동차 애플리케이션에도 사용될 것으로 기대된다"고 말했다.
넥스페리아는 새로운 자동차 인증 부품들을 추가하면서 저중전력 (Low & Medium-power) MOSFET 포트폴리오를 더욱 확대했다. 더욱 높은 온도 스펙과 자동차 승인을 갖춘 6 개의 40V 및 60V 디바이스가 출시되어 있으며, 이들 제품은 각각 20mΩ과 40mΩ 사이의 낮은 RDS(on)를 제공한다.
제품 스펙 및 데이터 시트를 포함한 새로운 DFN2020 MOSFET(BUKxxx)에 대한 자세한 내용은 https://efficiencywins.nexperia.com/efficient-products/DFN2020-Automotive-MOSFETs.html 참조.
넥스페리아 회사소개
넥스페리아는 (구) NXP의 표준 제품 사업부로 2017년 초에 독립했다. 디스크리트, 로직 및 MOSFET 디바이스 전문 개발 기업으로 효율성에 중점을 두고 신뢰성이 높은 반도체 부품들을 연간 약 900억개 양산하고 있다. 넥스페리아의 광범위한 제품군은 자동차 업계의 까다로운 표준을 충족한다. 업계 선도적이면서 자체 공장에서 생산된 넥스페리아의 소형 패키지는 뛰어난 전력 및 열 효율성을 바탕으로 업계 최고 수준의 품질을 자랑한다. 전세계 굴지 기업들에게 50여년간 부품을 공급해온 넥스페리아는 아시아, 유럽, 미국 전역에 11,000여명의 직원을 두고 있으며, 글로벌 고객 지원 체계를 갖추고 있다. 넥스페리아는 광범위한 IP 제품군을 보유하고 있으며, ISO9001, ISO/TS16949, ISO14001 및 OHSAS18001 인증을 획득했다.
Nexperia: Efficiency wins.
보도자료 문의:
Nexperia
Petra Beekmans, Head of Communications & Branding
Phone: +31 6 137 111 41
Email: petra.beekmans@nexperia.com
홍보대행사: BWW Communications
Nick Foot, director
+44-1491-636393
Nick.foot@bwwcomms.com