Nexperia präsentiert neue Serien platzsparender PN- und Trench-Schottky-Gleichrichter
February 27, 2018Nijmegen -- Hohe Leistungsfähigkeit bei kleiner Grundfläche – eine zukunftssichere Lösung
Nexperia – früher der Standardprodukte-Geschäftsbereich von NXP – präsentiert zahlreiche neue PN- und Trench-Schottky-Gleichrichter für Leistungsanwendungen im Automobil, in der Industrie und in Consumer-Produkten. Insgesamt umfasst Nexperias Produktangebot derzeit über 90 Typen im Clip-gebondeten FlatPower- (CFP) Gehäuse.
Das CFP-Gehäuse von Nexperia ist, bezogen auf seine Abmaße und seine Thermik, effizient. Das spezielle Gehäuse-Design mit Massivkupfer-Clip und freiliegendem Kühlkörper reduziert den Wärmewiderstand des Gehäuses und sorgt für eine optimale Ableitung der Abwärme an die Umgebung; es ermöglicht dadurch Designs mit kleineren und dünneren Leiterplatten. Das CFP-Gehäuse ist in drei Versionen verfügbar: CFP3 (SOD123W), CFP5 (SOD128) und CFP15 (SOT1289). Letzeres erlaubt Ströme bis 15 A. Das CFP3-Gehäuse hat eine um 50% kleinere Grundfläche als Vorgängerprodukte im SMA-Gehäuse.
Jan Fischer, Nexperias Produktmarketingmanager für Leistungsgleichrichter, kommentiert: "Nexperia betritt den Markt für Leistungsgleichrichter mit einem breiten Angebot an hochleistungsfähigen Minaturbauteilen und bietet damit eine zukunftssichere Lösung. Unsere Kunden können sich auf eine sichere Belieferung in hohen Stückzahlen für diese PN- und Schottky-Gleichrichter verlassen. Wir investieren auch kräftig in neue Produktionsanlagen und planen eine deutliche Aufstockung unseres Entwicklerteams, um dieses Portfolio weiter auszubauen und unsere Kunden im Leistungselektronik-Markt noch besser zu unterstützen."
Die neuen Bauteile im Einzelnen:
VF/IR-optimierte 40V/45V- und 60V-Trench-Schottky-Gleichrichter im
CFP3/5/15-Gehäuse
Diese hochleistungsfähigen Bauteile, die auf Nexperias großem Planargleichrichter-Portfolio aufbauen, zeichnen sich durch eine Kombination aus geringem Sperrstrom und kleiner Durchlassspannung aus. Das erhöht die thermische Stabilität und verringert das Risiko des thermischen Durchbruchs. Die Trench-Schottky-Gleichrichter sind für eine maximale Sperrschichttemperatur TJ(max) von 175°C spezifiziert und AEC-Q101-qualifiziert.
Fast-Recovery PN-Gleichrichter mit kleinem Sperrstrom im CFP3- und CFP5-Gehäuse
Das Portfolio umfasst zwei unterschiedliche Produktgruppen:
- 200 V- und 400 V-Hyperfast-PN-Gleichrichter mit extrem kurzen Schaltzeiten (trr) von weniger als 25 ns.
- 200 V und 400 V-Standard-Gleichrichter: trr >500 ns
Außer den für Consumer-Produkte vorgesehenen Typen sind auch AEC-Q101-qualifizierte Typen verfügbar, die für eine maximale Sperrschichttemperatur TJ(max) von 175°C spezifiziert sind.
Die neuen Gleichrichter eignen sich für eine Vielzahl von Anwendungen, darunter: DC/DC-Wandler, Freilaufdioden, Brückengleichrichter, Verpolungsschutz in Automobil-, Consumer- und Industrie-Anwendungen, sowie Hochtemperaturanwendungen. Die Bauteile sind ab sofort in hohen Stückzahlen verfügbar.
Weitere Informationen finden Sie unter:
Über Nexperia
Nexperia, die frühere Standardprodukte-Division von NXP, ist ein weltweit führender Anbieter von diskreten Bauelementen, Logikbausteinen und MOSFETs. Die Firma ist seit Anfang 2017 ein eigenständiges Unternehmen. Nexperia stellt das Thema Effizienz in den Mittelpunkt und produziert hochzuverlässige Halbleiterbauelemente in großen Stückzahlen: jährlich 85 Milliarden. Unser umfangreiches Produktangebot genügt den strengen Standards der Automobilindustrie. Nexperias Produkte sind oft die kleinsten ihrer Art am Markt, werden von Nexperia selbst produziert und kombinieren Energieeffizienz mit thermischer Effizienz und klassenbester Qualität.
Nexperia beliefert seit über 50 Jahren viele der weltgrößten Unternehmen, beschäftigt 11.000 Mitarbeiter in Asien, Europa und den USA, und bietet globalen Support. Das Unternehmen verfügt über ein umfangreiches Portfolio von Intellectual Property und ist nach ISO9001, ISO/TS16949, ISO14001 und OHSAS18001 zertifiziert.
Kontaktadressen für Presseinformationen:
Nexperia | Agentur: BWW Communications |
Petra Beekmans, Head of Communications & Branding |
Nick Foot, director |