Nexperia präsentiert neue ESD-Schutzbauteile für Hochgeschwindigkeitsschnittstellen in Automobilanwendungen
April 20, 2021Nijmegen -- Hochwirksamer 4-Kanal-ESD-Schutz mit hervorragender Signalintegrität für Multimedia- und Video-Verbindungen im Automobil
Nexperia, der Experte für Halbleiterbauelemente, stellt eine neue Familie von ESD-Schutzbauteilen vor, die speziell zum Schutz von Hochgeschwindigkeitsschnittstellen entwickelt wurden, wie sie in Automobilanwendungen immer zahlreicher zum Einsatz gelangen – insbesondere in IVN-Netzwerken (in-vehicle networks) für Infotainment und fahrzeuginterne Kommunikation.
Angesichts immer weiter steigenden Datenraten und zunehmender Elektrifizierung der Fahrzeuge wird der ESD-Schutz immer wichtiger; die passenden Schutzbauteile zu finden, ist eine Herausforderung für Entwicklungsingenieure. Die TrEOS-Technologie von Nexperia optimiert die drei Säulen des ESD-Schutzes (Signalintegrität, Systemschutz und Robustheit) und ermöglicht Bauelemente mit der idealen Kombination aus niedriger Kapazität, niedriger Klemmspannung und hoher ESD-Festigkeit.
Die neue PESD4USBx-Serie umfasst insgesamt zwölf leistungsstarke 4-Kanal-ESD-Schutzbauteile auf Basis der TrEOS-Technologie. Die Signalintegrität wird durch die sehr niedrige Leitungskapazität von nur 0,25 pF pro Kanal (bei Abweichungen von <0,05 pF zwischen den Kanälen) gewährleistet. Alle Typen dieser Serie zeichnen sich durch einen extrem tiefen Snapback und einen geringen dynamischen Widerstand von nur 0,4 Ohm aus; sie bieten ESD-Schutz bis ±15 kV gemäß IEC61000-4-2 Level 4 und erfüllen die Anforderungen von ISO10605.
Die Bauteile unterstützen eine Vielzahl von Schnittstellenstandards, darunter USB 2.0, Superspeed USB mit 10 Gbit/s, HDMI 2.0, HDBaseT, dazu die zunehmende Anzahl von A/V-Monitoren, Displays und Kameras in Fahrzeugen. Zudem unterstützen die Schutzbauteile der Serie PESD4USBx Video-Schnittstellen (SerDes) wie GMSL, FPD-Link and LVDS.
Lukas Droemer, Produktmanager bei Nexperia, sagte: "Der Elektronikanteil im Automobil wächst rasant und es werden immer höhere Datenraten benötigt. Als Folge davon setzen sich Schnittstellen durch, wie sie in High-End-A/V-Anwendungen üblich sind. Wegen des hohen Störsignalpegels in Autos müssen diese empfindlichen Schnittstellen wirkungsvoll geschützt werden. Die PESD4USBx-Bauteile bieten dank unserer TrEOS-Technologie ein Höchstmaß an Schutz, verbunden mit hervorragender Signalintegrität; sie sind AEC-Q101 qualifiziert und speziell für anspruchsvolle Multimedia-Anwendungen im Automobilbereich konzipiert."
Die neuen Bauteile sind ab sofort in Muster- und Produktionsstückzahlen verfügbar.
Weitere Informationen unter Automotive infotainment/SerDes | Nexperia
Über Nexperia
Nexperia ist ein führender Experte auf dem Gebiet der Serienproduktion von Halbleiterbauelementen, die weltweit in jeder Elektronik benötigt werden. Zum umfassenden Portfolio des Unternehmens gehören Dioden, Bipolar-Transistoren, ESD-Schutzbausteine, MOSFETs, GaN-FETs sowie Analog- und Logik-ICs. Das im niederländischen Nijmegen ansässige Unternehmen Nexperia liefert mehr als 90 Milliarden Produkte im Jahr aus, die die strengen Anforderungen der Automobilindustrie erfüllen. Diese Produkte setzen bei Prozess, Größe, und Leistungsfähigkeit immer wieder neue Maßstäbe – und das bei branchenführend kompakten Packages mit geringem Energie- und Platzbedarf. Mit jahrzehntelanger Erfahrung als Zulieferer weltweit führender Unternehmen beschäftigt Nexperia über 12.000 Mitarbeiter in Asien, Europa und den USA. Das Tochterunternehmen der Wingtech Technology Co., Ltd. (600745.SS) verfügt über ein umfangreiches IP-Portfolio und ist nach IATF 16949, ISO 9001, ISO 14001 und OHSAS 18001 zertifiziert.
Nexperia: Efficiency wins.
Weitere Presseinformationen über:
Nexperia | Agentur: BWW Communications |
Petra Beekmans, Head of Communications & Branding |
Nick Foot, director |